17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドバーラック(アーム3/4段) 両面タイプ

通常単価(税別)
530,0001,321,000
税込単価
583,0001,453,100
通常出荷日:9日目

【特長】・重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質
    スチール
  • 奥行 (mm)
    1290
  • 高さ (mm)
    2020
  • 均等積載量 (kg/段)
    1000
  • グリーン
  • 段調整ピッチ(mm)
    50
  • 均等積載量(kg/アーム)
    500
  • 最大積載量(kg/台)
    8000

ご注意

  • 1段あたり最大1000kgまでとしてください。
  • 必ずアンカーボルトで固定してください。
  • 段は必ず1段ずつ引き出してください。1度に2段引き出すことは厳禁です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3
連結型追加(2本支柱)
1000
4954183310837
859-1072
254000
1個
3
単体型
1000
4954183310820
859-1073
476000
1個
4
連結型追加(2本支柱)
1000
4954183310912
859-1076
317000
1個
4
単体型
1000
4954183310905
859-1077
599000
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1500
4954183310851
859-1080
262000
1個
3
単体型
1500
4954183310844
859-1081
484000
1個
4
連結型追加(2本支柱)
1500
4954183310936
859-1084
326000
1個
4
単体型
1500
4954183310929
859-1085
608000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530,000
( 583,000 )
9日目
1,045,000
( 1,149,500 )
9日目
661,000
( 727,100 )
9日目
1,298,000
( 1,427,800 )
9日目
542,000
( 596,200 )
9日目
1,057,000
( 1,162,700 )
9日目
684,000
( 752,400 )
9日目
1,321,000
( 1,453,100 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります
・最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます
・収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります
・ムラテックKDS社独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です
【用途】
・長尺物で床面を多く使用されている工場に
・長尺物の置き場所にお困りの工場に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 1段あたり最大1000kgまでとしてください。
  • 必ずアンカーボルトで固定してください。
  • 段は必ず1段ずつ引き出してください。1度に2段引き出すことは厳禁です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドバーラック(アーム3/4段) 両面タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドバーラック(アーム3/4段) 両面タイプ
スライドバーラック(スライドアーム4段) 片面タイプ
重量ラック(1000kg・単体型・3段タイプ)
重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)
バーラック用アーム
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)
メーカームラテックKDSムラテックKDSアイリスオーヤマトラスコ中山日本ファイリングトラスコ中山
通常価格530,000-450,519 -56,640 -76,813 -2,68478,248 -
通常出荷日9日目1日目2日目19日目18日目2日目〜
商品タイプ重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)-重量タイプ(500Kg~)
材質スチールスチールスチールスチール-スチール
奥行(mm)1290960----
高さ(mm)20202020---1815
均等積載量(kg/段)1000100010002000-1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト