17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場二方手すりセット

通常単価(税別)
61,84871,456
税込単価
68,03378,602
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。・階段手すり、天板側両面手すりは左右どちらでも取り付け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    階段片手すり天場二方
  • 材質1
    アルミ合金
  • 手すり高さ(mm)
    900・1100兼用

ご注意

  • 踏台は別売です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

質量(g)

最小発注数量
TSF(C)-2105、2106、2107
8300
1個
TSF(C・GR)-510125、51015
8600
1個
TSF(C・GR)-255、256、257
7000
1個
TSF(C)-25256
7100
1個
TSF(C)-25306
7100
1個
TSF(C・GR)-265、266、267
7300
1個
TSF(C)-285、286、287
7800
1個
TSF(C)-31075、3109、41010、41012
8500
1個
TSF(C・GR)-3675、369、4610、4612
7500
1個
TSF(C)-36259、462512
7600
1個
TSF(C)-36309、463012
7600
1個
TSF(C)-3875、389、4810、4812
8000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,376
( 73,014 )
4日目
71,456
( 78,602 )
4日目
61,848
( 68,033 )
4日目
62,135
( 68,349 )
4日目
62,428
( 68,671 )
4日目
65,036
( 71,540 )
4日目
66,691
( 73,360 )
4日目
67,917
( 74,709 )
4日目
66,636
( 73,300 )
4日目
66,916
( 73,608 )
4日目
67,079
( 73,787 )
4日目
66,060
( 72,666 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
・階段手すり、天板側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
【用途】
・作業用踏台からの落下防止に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 踏台は別売です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場二方手すりセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場二方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場三方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション天場二方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション天場三方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すり
アルミ製作業用踏台用オプションフルセット手すりセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格61,848-69,571 -50,843 -60,909 -34,820 -80,218 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ階段片手すり天場二方階段片手すり天場三方天場二方手すり天場三方手すり階段片手すりフルセット手すり
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
手すり高さ(mm)900・1100兼用900・1100兼用900・1100兼用900・1100兼用900・1100兼用900・1100兼用

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト