ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) |
|
アルインコ 作業台(縞板タイプ) CSBC |
|
エスコ 足場板(アルミ製) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
157,371円120,955円 ( 133,051円 ) | 4日目 |
165,592円127,274円 ( 140,001円 ) | 1日目 |
158,759円122,022円 ( 134,224円 ) | 1日目 |
134,059円103,037円 ( 113,341円 ) | 1日目 |
136,621円105,006円 ( 115,507円 ) | 1日目 |
129,316円99,392円 ( 109,331円 ) | 4日目 |
130,038円99,947円 ( 109,942円 ) | 4日目 |
131,630円101,170円 ( 111,287円 ) | 4日目 |
135,616円104,234円 ( 114,657円 ) | 4日目 |
137,485円105,670円 ( 116,237円 ) | 4日目 |
138,712円106,614円 ( 117,275円 ) | 1日目 |
146,083円112,279円 ( 123,507円 ) | 1日目 |
152,288円117,048円 ( 128,753円 ) | 1日目 |
149,219円114,689円 ( 126,158円 ) | 4日目 |
183,308円136,436円 ( 150,080円 ) | 1日目 |
179,331円133,476円 ( 146,824円 ) | 1日目 |
169,122円129,987円 ( 142,986円 ) | 1日目 |
176,664円131,491円 ( 144,640円 ) | 4日目 |
161,734円124,308円 ( 136,739円 ) | 4日目 |
162,676円125,032円 ( 137,535円 ) | 4日目 |
169,552円130,317円 ( 143,349円 ) | 1日目 |
173,032円128,770円 ( 141,647円 ) | 1日目 |
231,093円172,002円 ( 189,202円 ) | 1日目 |
241,021円179,391円 ( 197,330円 ) | 1日目 |
212,760円158,357円 ( 174,193円 ) | 4日目 |
217,705円162,037円 ( 178,241円 ) | 4日目 |
225,147円167,576円 ( 184,334円 ) | 1日目 |
234,541円174,568円 ( 192,025円 ) | 1日目 |
220,397円164,041円 ( 180,445円 ) | 1日目 |
230,941円171,889円 ( 189,078円 ) | 1日目 |
276,550円205,836円 ( 226,420円 ) | 4日目 |
273,558円203,609円 ( 223,970円 ) | 4日目 |
130,705円100,459円 ( 110,505円 ) | 4日目 |
132,378円101,745円 ( 111,920円 ) | 4日目 |
133,278円102,437円 ( 112,681円 ) | 4日目 |
141,575円108,814円 ( 119,695円 ) | 4日目 |
165,865円127,483円 ( 140,231円 ) | 4日目 |
169,476円130,259円 ( 143,285円 ) | 1日目 |
215,845円160,653円 ( 176,718円 ) | 4日目 |
219,352円163,263円 ( 179,589円 ) | 1日目 |
156,378円120,192円 ( 132,211円 ) | 4日目 |
157,622円121,148円 ( 133,263円 ) | 4日目 |
163,081円125,344円 ( 137,878円 ) | 4日目 |
166,371円127,872円 ( 140,659円 ) | 4日目 |
194,021円144,409円 ( 158,850円 ) | 1日目 |
200,031円148,883円 ( 163,771円 ) | 1日目 |
229,387円170,732円 ( 187,805円 ) | 1日目 |
239,941円178,588円 ( 196,447円 ) | 1日目 |
383,031円285,089円 ( 313,598円 ) | 1日目 |
370,046円275,425円 ( 302,968円 ) | 1日目 |
【特長】
・作業用踏台と階段片手すり天板二方付きのセットになります。
・支柱枠・布枠はアルマイト仕上、天板・踏板・手すりは生地材です。
・手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
・手すりは左右どちらも取付可能です。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・踏台2段+階段片手すり天板二方手すり高さ900、1100mm兼用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

トラスコ中山
連結式アルミステップ(凸板タイプ)
0通常価格(税別):31,216円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,548円~

トラスコ中山
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
4通常価格(税別):38,007円

ナカオ
楽駝ミニ 滑り止め付踏み台
0通常価格(税別):31,746円~

トラスコ中山
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
0通常価格(税別):22,249円

アルインコ
CSBC-266S 作業台
0通常価格(税別):35,647円

アズワン
クリーンルーム用踏み台(オールステンレス製)
0通常価格(税別):60,500円~

トラスコ中山
アルミ製作業用踏台 階段両手すり付タイプ
0通常価格(税別):137,340円~