ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ベープマットソフト【60個入り】

通常単価(税別)
1,150
税込単価
1,265
通常出荷日:9日目

【特長】・1日1枚使い切りタイプ・約12時間効目が持続します【用途】・蚊用

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

448726
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

448726の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫器
効果持続目安
マット1枚約12時間
効果範囲目安
最大16畳
JANコード
4902424448726
質量(g)
90.000
トラスココード
534-6148
適合害虫
香り
スズランの香り

型番リスト

表示件数
型番
448726
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1日1枚使い切りタイプ
・約12時間効目が持続します
【用途】
・蚊用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベープマットソフトの型番448726のページです。 型番448726に関する仕様情報を記載しております。
ベープマットソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベープマットソフト
ウルトラベープPRO6.0 取替カートリッジ
ウルトラベープPRO6.0セット
どこでもベープ未来蚊取り150日取替え用
どこでもベープ未来蚊取りセット
ゴキファイタープロ パワフルスリム
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格1,15045,86361,1511,2501,500949
通常出荷日9日目1日目1日目11日目11日目1日目
商品タイプ殺虫器防虫用品防虫用品--殺虫器
効果持続目安マット1枚約12時間約2ヵ月約2ヵ月150日150日1年
効果範囲目安最大16畳30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)4.5~10畳4.5~10畳-
JANコード490242444872649024244455414902424445558490242445051449024244503544902424446487
質量(g)90.0001300.03100.0105.000253.00091.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト