ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm

通常単価(税別)
1,991
税込単価
2,190
通常出荷日:9日目

【特長】・12角サーフェイスディープソケットです【商品仕様】・差込角(mm):9.5

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

23310M-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23310M-8の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[12角] 12角
二面幅寸法
8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
55
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4991644612246
トラスココード
121-0356
質量(g)
45

型番リスト

表示件数
型番
23310M-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,991
( 2,190 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12角サーフェイスディープソケットです
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mmの型番23310M-8のページです。 型番23310M-8に関する仕様情報を記載しております。
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
3/8"DR/8~17mm[5個組]セミディープソケットセット(12角)EA618PP-1
6.35mm差込 ナットグリップソケット 13mm
ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62
12角ソケットセット RS3405A-9
メーカーKOKEN 山下工業研究所エスコエスコKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,9919,0007,4001,2799,4748,510
通常出荷日9日目1日目1日目9日目4日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角6角六角ビット12角
二面幅寸法810 / 12 / 14 / 17 / 810 / 12 / 14 / 17 / 81310 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.539.536.359.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/43/83/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト