ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ヘックスビットソケット

通常単価(税別)
1,499
税込単価
1,649
通常出荷日:9日目

【特長】・六角穴付ボルト用のショートタイプのヘックスビットソケットです・ラチェットハンドルを始めとする...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3012M.25-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3012M.25-4の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法
4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
25
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4991644010271
トラスココード
112-7599
質量(g)
22
材質1
特殊鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3012M.25-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,499
( 1,649 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付ボルト用のショートタイプのヘックスビットソケットです
・ラチェットハンドルを始めとする各種ハンドルと組み合わせることにより、L型レンチでは不可能な作業が可能となります
【用途】
・6角穴付きボルト用
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘックスビットソケットの型番3012M.25-4のページです。 型番3012M.25-4に関する仕様情報を記載しております。
ヘックスビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスビットソケット
ソケットセット 2277
ソケットレンチビットセット
3/4"DR/14~22mm(4本組)ヘッドボルトソケットEA164GV-100
1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2A
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TONEエスコエスコエスコ
通常価格1,49918,1178,90910,29334,7698,190
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目1日目2日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角6角6角/ジョイント類12角6角特殊
二面幅寸法410 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 814 / 17 / 19 / 2212 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 321/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.56.356.3519.0512.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/41/43/41/21/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト