17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫クリーンストッカー用仕切り板

通常単価(税別)
18,84127,625
税込単価
20,72530,388
通常出荷日:9日目

【特長】・左右にスペースを分けてゴミの分別ができます・クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    ゴミ収集庫
  • 詳細タイプ
    仕切り板
  • 間口 (mm)
    32
  • 奥行 (mm)
    800
  • 高さ (mm)
    664
  • 質量(g)
    6500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

材質1

最小発注数量
ホワイト
137-2896
4968957306070
スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)
1個
シルバー
137-2899
4968957305769
ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,841
( 20,725 )
9日目
27,625
( 30,388 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右にスペースを分けてゴミの分別ができます
・クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます
【用途】
・集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫クリーンストッカー用仕切り板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ収集庫クリーンストッカー用仕切り板
スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2
ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 組立式・非接触仕様 CKSシリーズ
収集用ゴミ箱
ゴミ回収カート エコカート H
ゴミ回収カート エコカート P
メーカーダイケンダイケンダイケントラスコ中山カイスイマレンカイスイマレン
通常価格18,841-136,500 -207,579 -28,01384,749 -94,254 -
通常出荷日9日目8日目8日目2日目5日目8日目
商品タイプその他ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ収集庫ゴミ収集庫ゴミ収集庫屋外用ゴミ収集庫ゴミ収集庫
詳細タイプ仕切り板組立式----
間口(mm)32-----
奥行(mm)800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト