ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

6.35mm差込 ナットグリップソケット 13mm

通常単価(税別)
1,279
税込単価
1,407

【特長】・ナットグリップソケットです【商品仕様】・差込角(mm):6.35・対...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法
    13
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
  • 全長(L寸法) (mm)
    21
  • 単品・セット区分
    単品 ソケット
  • JANコード
    4991644009176
  • トラスココード
    121-1964
  • 質量(g)
    22

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2450MS-13
解除
    数量:

    2450MS-13の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法
    13
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
    全長(L寸法)(mm)
    21
    単品・セット区分
    単品 ソケット
    JANコード
    4991644009176
    トラスココード
    121-1964
    質量(g)
    22

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2450MS-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,279
    ( 1,407 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナットグリップソケットです
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):6.35
    ・対辺寸法(mm):13

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    6.35mm差込 ナットグリップソケット 13mmの型番2450MS-13のページです。 型番2450MS-13に関する仕様情報を記載しております。
    6.35mm差込 ナットグリップソケット 13mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    6.35mm差込 ナットグリップソケット 13mm
    ナットグリップソケット(6角タイプ)セット
    9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
    ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11
    1/2"DR/5~14mm/100mm[INHEX]ビットソケットセットEA618KV-1
    1/2"DR/5~14mm/150mm[HEX]インパクトビットソケットセットEA164MH-100
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所エスコエスコ
    通常価格1,27910,1291,99110,4487,97010,834
    通常出荷日9日目4日目9日目9日目1日目5日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
    ソケット形状6角6角12角6角六角穴付ボルト用6角六角ビット
    二面幅寸法1310 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 12 / 14 / 5 / 6 / 810 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.59.56.3512.712.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/83/81/41/21/2

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト