ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Z-EAL フリーターンクロスレンチ 1/2SQ.DR.

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
14,20711,126
税込単価
15,62812,239

【特長】・空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります・ハンドルバーは...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
  • 全長(L寸法) (mm)
    264
  • 単品・セット区分
    単品 ハンドル
  • JANコード
    4991644016051
  • トラスココード
    255-4322
  • 質量(g)
    915
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4711XZ
解除
    数量:

    4711XZの仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
    全長(L寸法)(mm)
    264
    単品・セット区分
    単品 ハンドル
    JANコード
    4991644016051
    トラスココード
    255-4322
    質量(g)
    915
    材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4711XZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,20711,126
    ( 12,239 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります
    ・ハンドルバーは楕円形状で空転しません
    ・ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です
    ・汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Z-EAL フリーターンクロスレンチ 1/2SQ.DR.の型番4711XZのページです。 型番4711XZに関する仕様情報を記載しております。
    Z-EAL フリーターンクロスレンチ 1/2SQ.DR.のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Z-EAL フリーターンクロスレンチ 1/2SQ.DR.
    1/4"DRダブルボールジョイント(Z-EAL)EA619LF-2
    1/4"DRラチェットハンドル(Z-EAL)EA619LG-1A
    3/8"DRx178mmラチェットハンドル(Z-EAL)EA619BA-2A
    3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)
    1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1
    メーカーKOKEN 山下工業研究所エスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格14,2074,0406,1106,56010,76016,381
    通常出荷日4日目1日目2日目1日目2日目1日目
    用途手作業用手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.356.359.5-12.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/41/43/83/81/2
    全長(L寸法)(mm)2644611417817883
    単品・セット区分単品 ハンドル単品 ユニバーサルジョイント単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト