ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

充電インパクトレンチ(18V)ONEFHIWF34用ラバーブート

充電インパクトレンチ(18V)ONEFHIWF34用ラバーブート 49-16-2864
通常単価(税別)
9,316
税込単価
10,248
通常出荷日:9日目

M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ用ラバーブート。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-16-2864
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

49-16-2864の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4573592050518
質量(g)
300
トラスココード
534-9181
商品タイプ詳細
ラバーブート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
49-16-2864
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,316
( 10,248 )
9日目

詳細情報

基本情報

M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ用ラバーブート。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-2864534-91814573592050518【商品スペック】
仕様・規格
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ用ラバーブート(M18 ONEFHIWF34)
【質量・質量単位】
0.3kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電インパクトレンチ(18V)ONEFHIWF34用ラバーブートの型番49-16-2864のページです。 型番49-16-2864に関する仕様情報を記載しております。
充電インパクトレンチ(18V)ONEFHIWF34用ラバーブートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電インパクトレンチ(18V)ONEFHIWF34用ラバーブート
充電インパクトレンチ(18V)ONEFHIWF1用ラバーブート
インパクトドライバー用ラバーブート
アングルインパクトレンチ用ラバーブート
FIW2F用ラバーブート
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格9,31611,0165,0666,7665,86726,807
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品充電インパクトレンチ
JANコード457359205051845735920507304573592053519457359205483745735920566574573592030022
質量(g)3005008001001461100.0
トラスココード534-9181534-9132554-7445582-5085698-6667257-7055
商品タイプ詳細ラバーブートラバーブートラバーブートラバーブートラバーブート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト