ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線放射温度計

通常単価(税別)
10,289
税込単価
11,318
通常出荷日:1日目

【特長】・放射率設定の変更が可能です・別売のKタイプ熱電対温度センサーが使用可能です(AD-1214/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -60~500
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1/1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • JANコード
    4981046445702
  • トラスココード
    365-0821
  • 奥行(mm)
    72
  • 高さ(mm)
    175
  • 幅(mm)
    39
  • 照準レーザ
    クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
  • 質量(g)
    180
  • 電源
    単4乾電池×2本(付属)
  • 測定精度(℃)
    ±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+500℃)なお、-60~-34℃は精度保証外

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD5614
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD5614の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-60~500
温度最小表示(℃)
0.1/1
防滴・防水機能
なし
JANコード
4981046445702
トラスココード
365-0821
奥行(mm)
72
高さ(mm)
175
幅(mm)
39
照準レーザ
クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
質量(g)
180
電源
単4乾電池×2本(付属)
測定精度(℃)
±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+500℃)なお、-60~-34℃は精度保証外
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD5614
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,289
( 11,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射率設定の変更が可能です
・別売のKタイプ熱電対温度センサーが使用可能です(AD-1214/1215/1217/1218/1219/1220-100)
・上限/下限アラーム機能付です
・最高、最低、平均温度、温度差分が表示可能です
【用途】
・鋳物、鍛造の温度測定に
・焼却炉の温度管理に
・樹脂押出、金型の温度測定に
・金属熔湯の温度管理に
・焼入・焼鈍・焼戻の温度管理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計の型番AD5614のページです。 型番AD5614に関する仕様情報を記載しております。
赤外線放射温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線放射温度計
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B 一般校正書類付
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B 一般校正書類付
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B
コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付
黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLB
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格10,28926,06941,3275,74057,56023,346
通常出荷日1日目16日目16日目3日目16日目3日目
商品タイプ放射温度計熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニターサーモグラフィカメラ熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)-60~5000~500~500~50-20~3500~50
温度最小表示(℃)0.1/10.10.10.10.10.1
防滴・防水機能なしなしなしなし防水なし
JANコード498104644570249810469312124981046932486498104657783049810469324934981046577878

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト