ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Sフック ステンレス Sカン SAH 全長110mm

Sフック ステンレス Sカン SAH 全長110mm SAH-4
通常単価(税別)
504
税込単価
554
通常出荷日:1日目

【特長】・工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として【材質】・ステンレス(SUS304)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SAH-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAH-4の仕様・寸法情報

種類
Sカン
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
トラスココード
113-6117
使用荷重(kN)
0.02
D(mm)
4
JANコード
4982970005192
質量(g)
23.5
材質1
ステンレス(SUS304)
L1(mm)
110
L2(mm)
102
S1(mm)
7
S2(mm)
25
H1(mm)
40
H2(mm)
55

商品情報

商品コード トラスココード JANコード 仕様1 仕様2
SAH-4 113-6117 4982970005192 【商品スペック】
仕様・規格
使用荷重(kN):0.02
D(mm):4
L1(mm):110
L2(mm):102
S1(mm):7
S2(mm):25
H2(mm):55
H1(mm):40
【材質】
ステンレス(SUS304)
【質量・質量単位】
23.5g

型番リスト

表示件数
型番
SAH-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504
( 554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sフック ステンレス Sカン SAH 全長110mmの型番SAH-4のページです。 型番SAH-4に関する仕様情報を記載しております。
Sフック ステンレス Sカン SAH 全長110mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sフック ステンレス Sカン SAH 全長110mm
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格504555-8046281,904
通常出荷日1日目2日目お見積り2日目1日目2日目
種類Sカン座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックスイベル・スナップ
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックなしロックなし
トラスココード113-6117849-0712378-9012776-5002378-8709849-0749
使用荷重(kN)0.020.150.980.590.590.49
D(mm)4510557

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト