ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモグラフィー TI480U TI480U-9HZ

サーモグラフィー TI480U

通常単価(税別)
1,099,800
税込単価
1,209,780

【特長】・UltraFocusフォーカス技術:画像コントラストによるオートフォ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~1200
  • 温度最小表示 (℃)
    0.05
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 奥行(mm)
    175
  • 高さ(mm)
    279
  • 幅(mm)
    121
  • 質量(g)
    1215
  • トラスココード
    616-8558
  • 測定視野角(°)
    25×19
  • 電源(V)
    TI-SBP3(7.2 V、19Whrリチウムイオン)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TI480U-9HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
TI480U-9HZ616-8558【商品スペック】
仕様・規格
熱画像解像度(画素数):640×480
フォーカス・システム:オートフォーカス、手動フォーカス
フレームレート:9Hz
デジタルズーム:1~10倍
温度測定補正:放射率、周囲温度、反射温度、相対温度、測定距離、IRウィンドウ(温度、透過率)
確度:±2℃または読み値の2%いずれか大きい方
レンズオプション:2倍望遠、4倍望遠、広角
測定温度範囲(℃):-20~1200
温度最小表示(℃):0.05
測定視野角(°):25×19
空間分解能(mrad):0.68
電源(V):TI-SBP3 (7.2 V、19 Whr リチウムイオン)
幅(mm):121
奥行(mm):175
高さ(mm):279
【質量・質量単位】
1.215kg

TI480U-9HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-20~1200
温度最小表示(℃)
0.05
使用温度範囲(℃)
-10~50
防滴・防水機能
防水
奥行(mm)
175
高さ(mm)
279
幅(mm)
121
質量(g)
1215
トラスココード
616-8558
測定視野角(°)
25×19
電源(V)
TI-SBP3(7.2 V、19Whrリチウムイオン)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TI480U-9HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099,800
( 1,209,780 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UltraFocusフォーカス技術:画像コントラストによるオートフォーカス、またはレーザー・オートフォーカスを選択可能です
・さらに連続オートフォーカス機能を使用すればカメラが自動的にフォーカス合わせをするため、より効率的に検査作業を進めることができます
・性能が向上したセンサーと光学系:空間分解能が向上した新しいセンサーの採用により、画像の鮮明さがさらに向上してターゲットがより明確になり、問題のある領域がクリアに示されます
・SmartView IRソフトウェア:SmartView IRは熱画像分析・レポート用ソフトウェアです
・測定スポット、ラインおよびエリアを設定してエリアごとの放射率補正や、エリアごとの温度変化プロット表示などが簡単に行えます
・ソフトウェアはフルークのwebから無償でダウンロードできます
【用途】
・サーモグラフィ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモグラフィー TI480Uの型番TI480U-9HZのページです。 型番TI480U-9HZに関する仕様情報を記載しております。
サーモグラフィー TI480Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモグラフィー TI480U
タブレット用サーモグラフィー
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B 一般校正書類付
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
メーカーFLUKEケニスエスコケニスエー・アンド・デイシンワ測定
通常価格1,099,80062,00017,501180,00026,0696,697 -
通常出荷日9日目8日目1日目11日目16日目在庫品1日目〜
商品タイプサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ放射温度計温湿度記録計(ロガー)熱中症指数モニター温度計
測定温度範囲(℃)-20~1200-20~400-50~550-20~800~50-30~250
温度最小表示(℃)0.05-200.1-200.1-19.9~199.9 0.1 それ以外 1
使用温度範囲(℃)-10~500~350~50-20~500~500~50
防滴・防水機能防水なしなしなしなし防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト