ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイル・サーマル・カメラ

通常単価(税別)
89,800
税込単価
98,780
通常出荷日:9日目

【特長】・細部を見逃さずにリアルタイムで高温および低温を捕捉します・プロ仕様の熱画像ソフトウェアでスポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~550
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 奥行(mm)
    11.2
  • 高さ(mm)
    33.5
  • 幅(mm)
    60
  • 質量(g)
    22
  • トラスココード
    635-2082
  • 測定視野角(°)
    56×42

ご注意

  • iOS 11.0以降をサポートします
  • 校正:フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TC01B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
TC01B635-2082【商品スペック】
仕様・規格
最大550℃の温度範囲で幅広い用途をカバー
10以上の標準およびカスタム・カラー・パレット
最小測定距離:25cm
確度:±2℃または±2%の大きい方(周囲温度23℃±5℃時)
温度分解能@30℃:0.05℃
温度表示:中心点、最高/最低、スポット、ライン、エリア
固定フォーカス・自動撮影:インターバル撮影・フレームレート:25Hz・IP54
測定温度範囲(℃):-20~550
温度最小表示(℃):0.1
測定視野角(°):56×42
空間分解能(mrad):3.81
使用温度範囲(℃):0~40
赤外線解像度(ピクセル):256×192
幅(mm):60
奥行(mm):11.2
高さ(mm):33.5
適合機種:iOS用
【質量・質量単位】
22g

TC01Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-20~550
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
防滴・防水機能
なし
奥行(mm)
11.2
高さ(mm)
33.5
幅(mm)
60
質量(g)
22
トラスココード
635-2082
測定視野角(°)
56×42
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC01B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,800
( 98,780 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部を見逃さずにリアルタイムで高温および低温を捕捉します
・プロ仕様の熱画像ソフトウェアでスポット、ラインおよびエリアを包括的に温度分析します
・音と振動で知らせる高温、低温アラーム機能付です
・無人で自動インターバル撮影が可能です

ご注意

  • iOS 11.0以降をサポートします
  • 校正:フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイル・サーマル・カメラの型番TC01Bのページです。 型番TC01Bに関する仕様情報を記載しております。
モバイル・サーマル・カメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイル・サーマル・カメラ
メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計
コンパクトサーマルカメラ AD-5637
タブレット用サーモグラフィー
タスコ 高精度放射温度計 TA410S
メーカーFLUKEセコニックアズワンエー・アンド・デイケニスアズワン
通常価格89,800147,03919,400 -38,75462,00064,371
通常出荷日9日目3日目1日目〜3日目8日目15日目
商品タイプサーモグラフィカメラ温湿度記録計温度計(外部センサータイプ)サーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ放射温度計
測定温度範囲(℃)-20~550-20~80--20~350-20~400-50~500
温度最小表示(℃)0.110.10.1-200.0~+199.9/0.1、それ以外の範囲/1
使用温度範囲(℃)0~40-20~50-10~60-10~500~350~50
防滴・防水機能なしなし防水防水なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト