17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。

ボールロックピン

通常単価(税別)
3,0946,322特別価格
税込単価
3,4036,954特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

寸法D

(mm)

寸法L

(mm)

最小発注数量
4995889383572
22
149-0099
シャンク:ステンレス(SUS631 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
5
15
1個
4995889381547
23
149-0100
シャンク:ステンレス(SUS632 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
5
20
1個
4995889383589
24
149-0101
シャンク:ステンレス(SUS633 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
5
25
1個
4995889383596
25
149-0102
シャンク:ステンレス(SUS634 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
5
30
1個
4995889383602
23
149-0103
シャンク:ステンレス(SUS635 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
6
15
1個
4995889383619
24
149-0104
シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
6
20
1個
4995889383626
25
149-0105
シャンク:ステンレス(SUS637 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
6
25
1個
4995889383633
27
149-0106
シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
6
30
1個
4995889383664
29
149-0107
シャンク:ステンレス(SUS639 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
6
40
1個
4995889383671
31
149-0108
シャンク:ステンレス(SUS640 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
6
50
1個
4995889383688
30
149-0109
シャンク:ステンレス(SUS641 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
8
20
1個
4995889383695
33
149-0110
シャンク:ステンレス(SUS642 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
8
25
1個
4995889383701
36
149-0111
シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
8
30
1個
4995889383718
39
149-0112
シャンク:ステンレス(SUS644 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
8
40
1個
4995889383725
43
149-0113
シャンク:ステンレス(SUS645 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
8
50
1個
4995889383732
47
149-0114
シャンク:ステンレス(SUS646 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
8
60
1個
4995889383749
52
149-0115
シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
8
70
1個
4995889383763
61
149-0117
シャンク:ステンレス(SUS649 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
8
90
1個
4995889383770
65
149-0118
シャンク:ステンレス(SUS650 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
8
100
1個
4995889383787
44
149-0119
シャンク:ステンレス(SUS651 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
10
25
1個
4995889383794
47
149-0120
シャンク:ステンレス(SUS652 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
10
30
1個
4995889383800
53
149-0121
シャンク:ステンレス(SUS653 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
10
40
1個
4995889383817
60
149-0122
シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
10
50
1個
4995889383824
66
149-0123
シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
10
60
1個
4995889383831
72
149-0124
シャンク:ステンレス(SUS656 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
10
70
1個
4995889383855
78
149-0273
シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
10
80
1個
4995889383862
84
149-0125
シャンク:ステンレス(SUS658 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
10
90
1個
4995889383879
90
149-0126
シャンク:ステンレス(SUS659 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
10
100
1個
4995889383886
65
149-0127
シャンク:ステンレス(SUS660 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
12
30
1個
4995889383893
75
149-0128
シャンク:ステンレス(SUS661 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
12
40
1個
4995889383909
85
149-0129
シャンク:ステンレス(SUS662 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
12
50
1個
4995889383916
94
149-0130
シャンク:ステンレス(SUS663 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
12
60
1個
4995889383923
103
149-0131
シャンク:ステンレス(SUS664 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
12
70
1個
4995889383930
112
149-0132
シャンク:ステンレス(SUS665 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
12
80
1個
4995889383947
121
149-0274
シャンク:ステンレス(SUS666 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
12
90
1個
4995889383954
130
149-0133
シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
12
100
1個
4995889383961
140
149-0134
シャンク:ステンレス(SUS668 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
16
50
1個
4995889383978
156
149-0275
シャンク:ステンレス(SUS669 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
16
60
1個
4995889383985
172
149-0135
シャンク:ステンレス(SUS670 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
16
70
1個
4995889384005
204
149-0136
シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
16
90
1個
4995889384012
220
149-0137
シャンク:ステンレス(SUS673 )酸化(不動態)皮膜研磨仕上
16
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094
( 3,403 )
1日目
3,094
( 3,403 )
1日目
3,094
( 3,403 )
1日目
3,094
( 3,403 )
1日目
3,094
( 3,403 )
1日目
3,4273,301
( 3,631 )
1日目
3,094
( 3,403 )
1日目
3,094
( 3,403 )
1日目
3,213
( 3,534 )
1日目
3,213
( 3,534 )
1日目
3,5703,439
( 3,783 )
1日目
3,5703,439
( 3,783 )
1日目
3,6893,553
( 3,908 )
1日目
3,6893,553
( 3,908 )
1日目
3,6893,553
( 3,908 )
1日目
3,6893,553
( 3,908 )
1日目
4,0873,936
( 4,330 )
1日目
3,8083,667
( 4,034 )
1日目
3,8083,667
( 4,034 )
1日目
4,0463,897
( 4,287 )
1日目
4,0463,897
( 4,287 )
1日目
4,0463,897
( 4,287 )
1日目
4,4814,316
( 4,748 )
1日目
4,2844,126
( 4,539 )
1日目
4,2844,126
( 4,539 )
1日目
4,8524,697
( 5,167 )
1日目
4,4034,240
( 4,664 )
1日目
4,6414,470
( 4,917 )
1日目
4,360
( 4,796 )
1日目
4,360
( 4,796 )
1日目
4,360
( 4,796 )
1日目
4,687
( 5,156 )
1日目
4,796
( 5,276 )
1日目
4,905
( 5,396 )
1日目
5,014
( 5,515 )
1日目
5,916
( 6,508 )
1日目
5,777
( 6,355 )
1日目
6,104
( 6,714 )
1日目
6,322
( 6,954 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます
・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています
【用途】
・位置決め、仮止め用に
【材質】
・シャンク:ステンレス(SUS630)酸化(不動態)皮膜 研磨仕上
・ボール:ステンレス(SUS440C)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールロックピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールロックピン
ボールロックピン スプリングタイプ
ボールロックピン(NBLP-SUS)
ボールロックピン ノック式タイプ
アジャスト ボールロックピン(ABLP)
PCBLS ボールロックピン - ノブタイプ
メーカーJERGENSミスミイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格3,094--3,024 -3,920 -5,115 -6,451 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜4日目〜
種類ピンタイプピンタイプノブタイプノブタイプノブタイプノブタイプ
材質2ボール:ステンレス(SUS440C)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト