17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)【100~1000個入り】

通常単価(税別)
1,77058,284特別価格
税込単価
1,94764,112特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです・塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

引張強度(N)

厚さ(mm)

袋入数

(本)

最小発注数量
22
99
2.5
0613056854505
451-6119
49.000
89
1.1
100
1パック

100個入り

22
99
2.5
0613056845107
451-6115
352.000
89
1.1
1000
1パック

1000個入り

35
142
3.6
0613056845114
451-6120
90.000
111
1.1
100
1パック

100個入り

35
142
3.6
0613056845121
451-6128
635.000
111
1.1
1000
1パック

1000個入り

48
188
4.8
0613056845138
451-6116
136.000
222
1.2
100
1パック

100個入り

48
188
4.8
0613056845145
451-6127
1270.000
222
1.2
1000
1パック

1000個入り

64
249
4.8
0613056845152
451-6122
199.000
222
1.3
100
1パック

100個入り

64
249
4.8
0613056845169
451-6124
1814.000
222
1.3
1000
1パック

1000個入り

76
292
4.8
0613056845176
451-6123
222.000
222
1.3
100
1パック

100個入り

76
292
4.8
0613056845183
451-6130
2222.000
222
1.3
1000
1パック

1000個入り

102
368
7.6
0613056845190
451-6126
1417.000
534
1.9
250
1パック

250個入り

102
368
4.8
0613056845206
451-6131
272.000
222
1.3
100
1パック

100個入り

102
368
4.8
0613056845794
451-6118
10374.000
222
1.3
1000
1パック

1000個入り

178
627
7.6
0613056845596
451-6121
1188.000
534
1.9
100
1パック

100個入り

203
701
7.6
0613056845602
451-6129
1188.000
534
1.9
100
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
1日目
10,5349,343
( 10,277 )
1日目
2,476
( 2,724 )
1日目
12,50510,926
( 12,019 )
1日目
3,929
( 4,322 )
1日目
25,61421,274
( 23,401 )
1日目
4,9333,462
( 3,808 )
1日目
32,67727,131
( 29,844 )
1日目
5,0333,850
( 4,235 )
1日目
40,08432,375
( 35,613 )
1日目
36,43429,405
( 32,346 )
1日目
7,1176,607
( 7,268 )
1日目
58,28446,114
( 50,725 )
1日目
23,61420,036
( 22,040 )
1日目
29,12924,194
( 26,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです
・塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です
【用途】
・太陽光発電設備等での配線の結束に
・亜鉛メッキ鋼架台への配線に
【材質】
・ナイロン612

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)
ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)
【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド(46ナイロン製)
エラストマー製結束バンド
ダブルクランプ結束バンド(耐候性タイプ)
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
メーカーパンドウイットパンドウイットミスミパンドウイットパンドウイットヘラマンタイトン
通常価格1,770-30,6571,385 -16,61223,171 -263 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
材質ナイロンポリアセタール(POM)ナイロンサーモプラスチックポリウレタン耐候性ナイロン6666ナイロン
ベージュ
耐環境性耐候耐候耐熱難燃耐候耐候
難燃グレード(主原料)なしなしUL94V-2UL94V-0なしUL94V-2
材質1ナイロン612ポリアセタール(POM)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト