ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

不織布研磨シート Type T【10個入り】

不織布研磨シート Type T TYPE-T-BOX
  • 不織布研磨シート Type T
通常単価(税別)
7,400
税込単価
8,140
通常出荷日:9日目

【特長】・タイプTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です・下地を彫...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TYPE-T-BOX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TYPE-T-BOXの仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布/ナイロン
形状
シート形状
幅(mm)
150
長さ(mm)
230
砥粒
無砥粒
用途
汚れ落とし / 傷ぼかし
JANコード
4550309410940
トラスココード
679-6412
質量(g)
400

型番リスト

表示件数
型番
TYPE-T-BOX
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,400
( 8,140 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です
・下地を彫り込むこと無く、表面を効率的に研磨できます
・TYPE Tは被研磨物の形状によくなじみ、なめらかな仕上がりが得られます
【用途】
・付着物・汚れの除去に
・食品・薬品関係のステンレスタンクなどに
・ウエスやスチールウールの代替として
【材質】
・不織布

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
TYPE-T-BOX679-64124550309410940【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):150
長さ(mm):230
色:白
砥粒:無砥粒
【材質】
不織布
【質量・質量単位】
400g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不織布研磨シート Type Tの型番TYPE-T-BOXのページです。 型番TYPE-T-BOXに関する仕様情報を記載しております。
不織布研磨シート Type Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布研磨シート Type T
研磨布シートペーパー
シートペーパー
マルチソフト シート研磨材
布やすり“ポップアップロールペーパー”
両面ネットシート
メーカースリーエムジャパンベルスター研磨材工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,4005,200 -110 -25,7147,420 -300 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ不織布/ナイロン研磨布研磨布研磨布研磨布ポリネットシート
形状シート形状シート形状シート形状ロール形状ロール形状シート形状
幅(mm)15023023020093230
長さ(mm)230280280600037000280
砥粒無砥粒AA酸化アルミニウムAA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト