17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)

  • 種類
    カテゴリ5e
  • JANコード
    0074983036707
  • トラスココード
    828-1473
  • ポート数
    48
  • 奥行(mm)
    421
  • 幅(mm)
    563
  • 質量(g)
    1062
  • 高さ(mm)
    271
  • 材質1
    ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S
  • ラックユニット数
    2U

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CPPK48BLY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPPK48BLYの仕様・寸法情報

種類
カテゴリ5e
JANコード
0074983036707
トラスココード
828-1473
ポート数
48
奥行(mm)
421
幅(mm)
563
質量(g)
1062
高さ(mm)
271
材質1
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S
ラックユニット数
2U
-
-

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CPPK48BLY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,700
    ( 81,070 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パッチパネルとカテゴリ5eモジュラージャックのキット品です。
    ・前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を取り外してメンテナンスができます。
    ・はめ込み型のパッチパネルなのでモジュールの付け替えが可能です。
    【用途】
    ・ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに。
    ・ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに。
    【材質】
    ・ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)の型番CPPK48BLYのページです。 型番CPPK48BLYに関する仕様情報を記載しております。
    モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)
    TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ
    TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
    シールド対応モジュラーパッチパネル枠
    USBブロックアウト(USBポートブロック)
    12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ
    メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
    通常価格73,7002,7442,74423,033 -7,5458,675
    通常出荷日9日目1日目1日目19日目1日目1日目
    種類カテゴリ5e66シールド-12ポート用壁面取付パッチパネル枠
    オフホワイトオフホワイト-
    JANコード007498303670706130562563470613056254244---
    トラスココード828-1473194-9156194-9183---
    ポート数4811---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト