17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

パワーロック ASシリーズ 汎用タイプ

通常単価(税別)
8,145141,414
税込単価
8,960155,555

【特長】・ポピュラーな汎用タイプです【用途】・キー等を使わず軸とボスを締結させ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が40型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    軸穴径

    (mm)

    許容トルク範囲

    (N・m)

    ボス径

    (mm)

    許容トルク

    (N・m)

    全長

    (mm)

    スラスト荷重

    (kN)

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    最小発注数量
    19
    200.1~300.0
    47
    294
    20
    30.4
    4580246482694
    207-2674
    200
    1個
    20
    300.1~500.0
    47
    304
    20
    30.4
    4580246482700
    207-2675
    200
    1個
    22
    300.1~500.0
    47
    333
    20
    30.4
    4580246482717
    207-2676
    190
    1個
    24
    300.1~500.0
    50
    461
    20
    38.2
    4580246482724
    207-2677
    220
    1個
    25
    300.1~500.0
    50
    480
    20
    38.2
    4580246482731
    207-2678
    220
    1個
    28
    500.1~700.0
    55
    539
    20
    38.2
    4580246482748
    207-2679
    250
    1個
    30
    500.1~700.0
    55
    578
    20
    38.2
    4580246482755
    207-2680
    240
    1個
    32
    700.1~1000.0
    60
    784
    20
    49.0
    4580246482762
    207-2681
    270
    1個
    35
    700.1~1000.0
    60
    862
    20
    49.0
    4580246482779
    207-2682
    270
    1個
    38
    1000.1~3000.0
    65
    1029
    20
    53.9
    4580246482786
    207-2683
    300
    1個
    40
    1000.1~3000.0
    65
    1088
    20
    53.9
    4580246482793
    207-2684
    300
    1個
    42
    1000.1~3000.0
    75
    1720
    24
    81.3
    4580246482809
    207-2685
    510
    1個
    45
    1000.1~3000.0
    75
    1840
    24
    81.3
    4580246482816
    207-2686
    510
    1個
    48
    1000.1~3000.0
    80
    1960
    24
    81.3
    4580246482823
    207-2687
    550
    1個
    50
    1000.1~3000.0
    80
    2050
    24
    81.3
    4580246482830
    207-2688
    550
    1個
    55
    1000.1~3000.0
    85
    2750
    24
    100
    4580246482847
    207-2689
    600
    1個
    60
    1000.1~3000.0
    90
    3000
    24
    100
    4580246482854
    207-2690
    640
    1個
    65
    3000.1~10000.0
    95
    3550
    24
    108.8
    4580246482861
    207-2691
    690
    1個
    70
    3000.1~10000.0
    110
    5490
    28
    159
    4580246482878
    207-2692
    1210
    1個
    75
    3000.1~10000.0
    115
    5880
    28
    159
    4580246482885
    207-2693
    1270
    1個
    80
    3000.1~10000.0
    120
    6270
    28
    159
    4580246482892
    207-2694
    1330
    1個
    85
    3000.1~10000.0
    125
    7350
    28
    173
    4580246482908
    207-2695
    1410
    1個
    90
    3000.1~10000.0
    130
    7740
    28
    173
    4580246482915
    207-2696
    1470
    1個
    95
    3000.1~10000.0
    135
    8920
    28
    187
    4580246482922
    207-2697
    1540
    1個
    100
    10000.1~300000.0
    145
    11560
    33
    231
    4580246482939
    207-2698
    2090
    1個
    110
    10000.1~300000.0
    155
    12600
    33
    231
    4580246482946
    207-2699
    2250
    1個
    120
    10000.1~300000.0
    165
    15100
    33
    252
    4580246482953
    207-2700
    2420
    1個
    130
    10000.1~300000.0
    180
    20500
    38
    316
    4580246482960
    207-2701
    3380
    1個
    140
    10000.1~300000.0
    190
    23500
    38
    336
    4580246482977
    207-2702
    3590
    1個
    150
    10000.1~300000.0
    200
    28300
    38
    378
    4580246482984
    207-2703
    3820
    1個
    160
    10000.1~300000.0
    210
    31900
    38
    400
    4580246482991
    207-2704
    4030
    1個
    170
    10000.1~300000.0
    225
    39200
    44
    462
    4580246483004
    207-2705
    5490
    1個
    180
    10000.1~300000.0
    235
    44100
    44
    491
    4580246483011
    207-2706
    5780
    1個
    190
    10000.1~300000.0
    250
    54900
    52
    577
    4580246483028
    207-2707
    7890
    1個
    200
    10000.1~300000.0
    260
    60600
    52
    606
    4580246483035
    207-2708
    8260
    1個
    220
    10000.1~300000.0
    285
    79500
    56
    722
    4580246483042
    207-2709
    10600
    1個
    240
    10000.1~300000.0
    305
    96300
    56
    803
    4580246483059
    207-2710
    11500
    1個
    260
    10000.1~300000.0
    325
    120000
    56
    923
    4580246483066
    207-2711
    12400
    1個
    280
    10000.1~300000.0
    355
    148000
    66
    1062
    4580246483073
    207-2712
    18700
    1個
    300
    10000.1~300000.0
    375
    173000
    66
    1160
    4580246483080
    207-2713
    19900
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,145
    ( 8,960 )
    1日目
    8,145
    ( 8,960 )
    1日目
    8,145
    ( 8,960 )
    1日目
    8,310
    ( 9,141 )
    1日目
    8,310
    ( 9,141 )
    1日目
    8,310
    ( 9,141 )
    1日目
    8,310
    ( 9,141 )
    1日目
    8,604
    ( 9,464 )
    1日目
    8,604
    ( 9,464 )
    1日目
    8,901
    ( 9,791 )
    1日目
    8,901
    ( 9,791 )
    1日目
    10,700
    ( 11,770 )
    1日目
    10,700
    ( 11,770 )
    1日目
    11,910
    ( 13,101 )
    1日目
    11,910
    ( 13,101 )
    1日目
    12,367
    ( 13,604 )
    1日目
    12,958
    ( 14,254 )
    1日目
    15,674
    ( 17,241 )
    1日目
    19,788
    ( 21,767 )
    1日目
    19,923
    ( 21,915 )
    1日目
    20,055
    ( 22,061 )
    1日目
    20,998
    ( 23,098 )
    1日目
    21,454
    ( 23,599 )
    1日目
    22,045
    ( 24,250 )
    1日目
    26,266
    ( 28,893 )
    1日目
    26,858
    ( 29,544 )
    1日目
    27,691
    ( 30,460 )
    1日目
    34,412
    ( 37,853 )
    1日目
    35,486
    ( 39,035 )
    1日目
    37,640
    ( 41,404 )
    1日目
    44,361
    ( 48,797 )
    1日目
    48,125
    ( 52,938 )
    1日目
    50,811
    ( 55,892 )
    1日目
    58,879
    ( 64,767 )
    1日目
    62,373
    ( 68,610 )
    1日目
    68,557
    ( 75,413 )
    1日目
    79,578
    ( 87,536 )
    1日目
    91,408
    ( 100,549 )
    1日目
    119,368
    ( 131,305 )
    1日目
    141,414
    ( 155,555 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポピュラーな汎用タイプです
    【用途】
    ・キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パワーロック ASシリーズ 汎用タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パワーロック ASシリーズ 汎用タイプ
    カナロック KPL201
    カナロック KPL220
    カナロック KPL202
    カナロック KPL251
    パワーロック ASシリーズ
    メーカー椿本チエイン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエンツバキE&M
    通常価格8,145-3,300 -14,790 -5,140 -4,630 -6,644 -
    通常出荷日1日目4日目4日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
    特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
    種類ストレートフランジ付ストレートフランジ付ナット締付ストレート
    締結構造ダブルコーン形シングルコーン形ダブルコーン形シングルコーン形テーパスリーブ形ダブルコーン形
    締結方式メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)
    使用温度範囲(℃)-30~200-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト