ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセット 先細型

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:5日目

【特長】・奥まったところの作業に最適・全長250mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PP-146
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP-146の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
すべり止め加工有無
なし
幅(mm)
12
JANコード
4962772131466
トラスココード
566-4809
全長(mm)
250
質量(g)
42.000
材質1
SUS304
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP-146
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まったところの作業に最適
・全長250mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能
・試験管などの細長い容器に入った試料も正確につかむことができます
【用途】
・実験・研究、ハンダ付け作業、ハーバリウム、アクアリウム、テラリウム、奥まった箇所の掃除、給餌、昆虫採集などに
・試験管、瓶、ボトルなどの細長い形状の容器に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット 先細型の型番PP-146のページです。 型番PP-146に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット 先細型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット 先細型
ピンセット PP-140
ピンセット P-849
ピンセット P-884
ピンセット P-823
ピンセット P-824
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,8001,2691,887864864835
通常出荷日5日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先細りストレート丸型平型先細りストレート標準ストレート特殊形状
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト