ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

高解像度シリーズ Edge S FLC Polarizer(偏光)

通常単価(税別)
86,181
税込単価
94,799

【特長】・フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他光学機器
  • 倍率 (倍)
    20~220
  • レンズ寸法 (mm)
    32×105
  • ライト有無
    LEDライト有
  • JANコード
    4562331783343
  • 電源
    USBバスパワー
  • 質量(g)
    135
  • トラスココード
    255-0676
  • 材質1
    アルミニウム
  • インターフェース
    USB2.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DINOAM7115MZT
解除
    数量:

    DINOAM7115MZTの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他光学機器
    倍率(倍)
    20~220
    レンズ寸法(mm)
    32×105
    ライト有無
    LEDライト有
    JANコード
    4562331783343
    電源
    USBバスパワー
    質量(g)
    135
    トラスココード
    255-0676
    材質1
    アルミニウム
    インターフェース
    USB2.0

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DINOAM7115MZT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,181
    ( 94,799 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデルです
    ・先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です
    ・着脱や交換が可能な先端部アタッチメントのデザインを採用です
    ・アタッチメントを取り外した状態では、全ての拡大率にアクセスでき、アングルの自由度も高まります
    ・撮影の幅を広げる交換可能なアタッチメントが6種類付属しています
    【用途】
    ・金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種、基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究などに
    【材質】
    ・アルミニウム

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高解像度シリーズ Edge S FLC Polarizer(偏光)の型番DINOAM7115MZTのページです。 型番DINOAM7115MZTに関する仕様情報を記載しております。
    高解像度シリーズ Edge S FLC Polarizer(偏光)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高解像度シリーズ Edge S FLC Polarizer(偏光)
    高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"
    高倍率ルーペ R-1
    高倍率ルーペ R-2
    高倍率ルーペ T-2
    高倍率ルーペ T-1
    メーカーANMOANMOシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
    通常価格86,18186,1814,7074,4883,7753,918
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目
    商品タイプその他光学機器その他光学機器ポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペ
    倍率(倍)20~22010~14015101015
    レンズ寸法(mm)32×105-φ18φ28φ28φ20
    ライト有無LEDライト有LEDライト有
    JANコード45623317833434562331781738----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました