ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ディスプレイアーム

通常単価(税別)
8,180
税込単価
8,998

【特長】・デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、ディスプレイアームです・V...

詳細情報を確認する
  • 取付方法アーム(本体)
    卓上クランプ固定
  • アーム可動方向
    水平・垂直
  • 対応ディスプレイサイズ
    ~32インチ
  • 耐荷重(Kg)
    ~10kg
  • 取付方法(モニタ)
    VESA75/VESA100
  • 首振り・回転
  • 耐荷重詳細 (kg)
    8
  • 本体寸法(mm)奥行
    535
  • 本体寸法(mm)高さ
    830
  • 本体寸法(mm)幅
    115
  • 適合画面サイズ
    17~32インチ
  • JANコード
    4967576521178
  • 質量(g)
    3400
  • トラスココード
    253-4670
  • 材質1
    スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DA-5065
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DA-5065の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
卓上クランプ固定
アーム可動方向
水平・垂直
対応ディスプレイサイズ
~32インチ
耐荷重(Kg)
~10kg
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
耐荷重詳細(kg)
8
本体寸法(mm)奥行
535
本体寸法(mm)高さ
830
本体寸法(mm)幅
115
適合画面サイズ
17~32インチ
JANコード
4967576521178
質量(g)
3400
トラスココード
253-4670
材質1
スチール(エポキシ粉体塗装)

型番リスト

表示件数
型番
DA-5065
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,180
( 8,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、ディスプレイアームです
・VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます
・角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します
・クランプ式・グロメット式兼用です
【用途】
・ディスプレイのデスクでの使用に
【材質】
・スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイアームの型番DA-5065のページです。 型番DA-5065に関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイアームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイアーム
壁掛用モニタアーム
壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能
13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アーム
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
HT4P形 セーフティコマンダ(TM)
メーカーアイリスオーヤマサンワサプライミスミブラテックミスミIDEC
通常価格8,1809,307 -5,0008,0005,00086,429
通常出荷日4日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
取付方法アーム(本体)卓上クランプ固定壁面固定壁面固定アルミフレーム固定壁面固定その他
アーム可動方向水平・垂直水平水平水平・垂直水平フレキシブル
対応ディスプレイサイズ~32インチ~42インチ15~42インチ~32インチ13~27インチ~32インチ
耐荷重(Kg)~10kg2020~10kg15~10kg
取付方法(モニタ)VESA75/VESA100その他その他VESA75/VESA100VESA75/VESA100その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト