17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

眼のことを考えたLEDデスクライト DK-R190

通常単価(税別)
13,800特別価格
税込単価
15,180特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・広範囲照射で実用的!クランプ式で机に設置できるデスクライトです・白色・昼白色・電球色と3色調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クランプ式
  • タイプ
    LED
  • 全光束 (lm)
    1800
  • 光源
    白色LED×32個/電球色LED×32個
  • 奥行(mm)
    415
  • 高さ(mm)
    480.5
  • 消費電力(W)
    12
  • 幅(mm)
    500
  • 質量(g)
    1435
  • 材質1
    ABS樹脂+アルミ
  • 演色性
    高演色(Ra95)
  • コード長さ(m)
    1.5
  • 電源(V)
    AC100~240

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブラック
522-2693
1個
ホワイト
522-2692
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,80011,971
( 13,168 )
1日目
13,80011,971
( 13,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲照射で実用的!クランプ式で机に設置できるデスクライトです
・白色・昼白色・電球色と3色調色が可能です
・横からも上からも挟める2Wayクランプ付きです
・DK-S90CBKにはなかった高演色性(Ra95)を追加しました
・明るさを無段階で調節可能です
・DK-S90CBKの後継機種です
【材質】
・ABS樹脂+アルミ

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

眼のことを考えたLEDデスクライト DK-R190のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
眼のことを考えたLEDデスクライト DK-R190
Zライト Z-1000 ハンドル付
エルズームLEDアームライト
LED調光機能付 7W スタンドライト
卓上タイプ LEDライトスタンド HSD16032シリーズ
Zライト Z-80PRO 高演色
メーカーGENTOS山田照明オーム電機(ライト)YAZAWANEC山田照明
通常価格13,80013,398 -5,5403,98012,59126,359
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目7日目1日目
商品タイプクランプ式クランプ式クランプ式卓上式卓上式クランプ式
タイプLEDLEDLEDLEDLEDLED
全光束(lm)1800580600810680815
光源白色LED×32個/電球色LED×32個-----
奥行(mm)415-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト