17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超吸収キッチンタオル マルチクロス

超吸収キッチンタオル マルチクロス【18~25個入り】

通常単価(税別)
13,45114,076
税込単価
14,79615,484
通常出荷日:9日目

【特長】・高い吸収力で破れにくい厨房向けクロスです・毎日破棄することで衛生的に使用できます【用途】・厨...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
21001373689-67564902011117653【商品スペック】
仕様・規格
シートサイズ(mm):405×280
色:ホワイト
ケース入数:18個
入数:50枚
【材質】
パルプ+リヨセル
【質量・質量単位】
5.8kg
21001374689-67504902011117660【商品スペック】
仕様・規格
シートサイズ(mm):198×230
色:ホワイト
ケース入数:25個
入数:80枚
【材質】
パルプ+リヨセル
【質量・質量単位】
5.3kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

入数

ケース入数

最小発注数量
405×280
689-6756
4902011117653
5800
50枚
18個
1パック

18個入り

198×230
689-6750
4902011117660
5300
80枚
25個
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,451
( 14,796 )
9日目
14,076
( 15,484 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い吸収力で破れにくい厨房向けクロスです
・毎日破棄することで衛生的に使用できます
【用途】
・厨房まわりの清掃
・食品工場、厨房でのカウンタークロスのかわりに
【材質】
・パルプ+リヨセル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超吸収キッチンタオル マルチクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超吸収キッチンタオル マルチクロス
超吸収キッチンタオル(21001199)
超吸収キッチンタオル(21000359)
カウンタークロス 厚手タイプ
カウンタークロス 薄手タイプ
クッキングシート
メーカーエリエールエリエールエリエール日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格13,451-6,6844,77317,117 -19,807 -6,882
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキッチンペーパーキッチンペーパー-カウンタークロスカウンタークロスクッキングシート
材質1パルプ+リヨセルパルプ100%パルプ100%---
ホワイトホワイトホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト