ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

I/Oキャッチャー

I/Oキャッチャー SE-CS001A
通常単価(税別)
19,875
税込単価
21,863
通常出荷日:4日目

【特長】・クランプ式DC電流ON/OFFセンサ・既存の設備に電気的改造を加えることなく、I/O信号を横...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SE-CS001A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE-CS001Aの仕様・寸法情報

入力電流
直流(DC)
適用電流(A)
0~0.5
貫通穴(φ)
5.12×5.85
固定方法
固定なし
電源電圧(V)
DC12~DC24±10%
最大許容電流
500mA(25℃未満)、300mA(25℃以上)
JANコード
2670506200105
トラスココード
384-8324
質量(g)
60
-
-

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
SE-CS001A384-83242670506200105【商品スペック】
仕様・規格
電源電圧:DC12~DC24V±10%
周囲温度範囲(動作時):0~60℃
検出しきい値:10mA±5mA(地磁気および周囲温度の影響を含む)
対象検知電線径:1ターン時5mm(max)、2ターン時2.7mm(max)
幅(mm):61
高さ(mm):22.6(本体のみ、突起含まず)
【材質】
筐体:66ナイロン
【質量・質量単位】
60g

型番リスト

表示件数
型番
SE-CS001A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,875
( 21,863 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ式DC電流ON/OFFセンサ
・既存の設備に電気的改造を加えることなく、I/O信号を横取りするセンサです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

I/Oキャッチャーの型番SE-CS001Aのページです。 型番SE-CS001Aに関する仕様情報を記載しております。
I/Oキャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
I/Oキャッチャー
精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ
分割・クランプ式 極小型交流電流センサ(Φ7/40Arms)
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
メーカーINABAユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格19,8753,7082,148 -5,401 -2,3842,502
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜5日目在庫品1日目
入力電流直流(DC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)
適用電流(A)0~0.50.001~800.001~150.1~8000.01~400.1~180
貫通穴(φ)5.12×5.858.5X17.5636718
固定方法固定なしパネル取付基板取付パネル取付固定なし固定なし
電源電圧(V)DC12~DC24±10%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト