ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

楽楽炭焼IV(カセットガス式)

通常単価(税別)
2,798
税込単価
3,078

【特長】・炭ハゼに対応した柔らかい炎のロングノズルタイプです・点火装置付です【...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガストーチ
  • 炎温度 (℃)
    1500
  • 発熱量 (kcal/h)
    3100
  • 燃焼時間 (分/缶)
    60
  • 火口外径 (mm)
    25.4
  • JANコード
    4956805001673
  • トラスココード
    202-8089
  • 質量(g)
    499
  • 材質1
    バーナー部:ステンレス
  • 高さ(mm)
    84
  • 長さ(mm)
    220
  • 適合機種
    G300・PG300
  • 幅(mm)
    42
  • 内容量(g)
    250
  • 電子着火式
    着火装置なし
  • 材質2
    バルブ部:アルミダイカスト

ご注意

  • 使用姿勢に制限有。(逆さ使用不可)
  • バーナーを逆さ、火口を真上に向けると赤く長い炎が上がります。
  • 日本国外PL保険には対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JBC-0150
解除
    数量:

    JBC-0150の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ガストーチ
    炎温度(℃)
    1500
    発熱量(kcal/h)
    3100
    燃焼時間(分/缶)
    60
    火口外径(mm)
    25.4
    JANコード
    4956805001673
    トラスココード
    202-8089
    質量(g)
    499
    材質1
    バーナー部:ステンレス
    高さ(mm)
    84
    長さ(mm)
    220
    適合機種
    G300・PG300
    幅(mm)
    42
    内容量(g)
    250
    電子着火式
    着火装置なし
    材質2
    バルブ部:アルミダイカスト

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JBC-0150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,798
    ( 3,078 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・炭ハゼに対応した柔らかい炎のロングノズルタイプです
    ・点火装置付です
    【材質】
    ・バーナー部:ステンレス
    ・バルブ部:アルミダイカスト
    【セット内容】
    ・バーナー1個
    ・G300カートリッジ1本

    ご注意

    • 使用姿勢に制限有。(逆さ使用不可)
    • バーナーを逆さ、火口を真上に向けると赤く長い炎が上がります。
    • 日本国外PL保険には対応しておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    楽楽炭焼IV(カセットガス式)の型番JBC-0150のページです。 型番JBC-0150に関する仕様情報を記載しております。
    楽楽炭焼IV(カセットガス式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    楽楽炭焼IV(カセットガス式)
    サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ
    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
    ガストーチ SCT-530
    パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
    パワフルトーチ(ねじ込み式)
    メーカーサカエ富士サカエ富士新富士バーナーサカエ富士新富士バーナートラスコ中山
    通常価格2,79817,0934,8505,4604,0003,560
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプガストーチ-ガストーチ-ガストーチガストーチ
    炎温度(℃)150014001600約160016001400
    発熱量(kcal/h)3100200003000150028002200
    燃焼時間(分/缶)60約15~4070約1208080
    火口外径(mm)25.4Φ55-22.2--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました