17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみボルトクリッパー

通常単価(税別)
6,0809,330
税込単価
6,68810,263
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドル部分が折りたためる機構のため収納に便利です【用途】・線材(鉄筋、バー、ボルト、リベッ...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 材質1
    ハンドル:スチール
  • 材質2
    刃部:クロムモリブデン鋼(55CrMo)

ご注意

  • 電流が流れているものには、使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

切断能力(HRB80軟線)

(mm)

切断能力(HRC20硬線)

(mm)

質量

(g)

トラスココード

JANコード

適合替刃

最小発注数量
485
8
6
1800
664-4665
4550414289349
TWD-450K
1個
645
10
8
2600
664-4664
4550414289356
TWD-600K
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,080
( 6,688 )
9日目
9,330
( 10,263 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部分が折りたためる機構のため収納に便利です
【用途】
・線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用
【材質】
・ハンドル:スチール
・刃部:クロムモリブデン鋼(55CrMo)

ご注意

  • 電流が流れているものには、使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみボルトクリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみボルトクリッパー
トラスコ中山 ボルトクリッパー
ボルトクリッパー替 刃
ヒット ボルトクリッパー
ボルトクリッパー EBC
アーム産業 ボルトクリッパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ヒットロブテックスアーム産業
通常価格6,080-3,415 -4,0556,000 -3,075 -5,184 -
通常出荷日9日目1日目〜4日目1日目在庫品1日目〜1日目
本体・関連商品本体本体関連商品本体本体本体
材質1ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール---
材質2刃部:クロムモリブデン鋼(55CrMo)刃部:炭素鋼(55C-MO)刃部:炭素鋼(55C-MO)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト