ファクトリーサプライ用品技術窓口

LSカバー用レバーバンド

通常単価(税別)
1,117
税込単価
1,229
通常出荷日:1日目

【特長】・LSカバー用のレバーバンドです【用途】・LSカバー固定部品として(LSカバー以外のフタには使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 商品タイプ詳細
    レバーバンド
  • シルバー
  • JANコード
    4968838901196
  • トラスココード
    252-2805
  • 質量(g)
    225
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    DTN-LS-W、BK

ご注意

  • レバーバンドのみの型番です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DTN-LB-LS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTN-LB-LSの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
商品タイプ詳細
レバーバンド
シルバー
JANコード
4968838901196
トラスココード
252-2805
質量(g)
225
材質1
スチール
適合機種
DTN-LS-W、BK

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTN-LB-LS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,117
( 1,229 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LSカバー用のレバーバンドです
【用途】
・LSカバー固定部品として(LSカバー以外のフタには使用できません)

ご注意

  • レバーバンドのみの型番です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LSカバー用レバーバンドの型番DTN-LB-LSのページです。 型番DTN-LB-LSに関する仕様情報を記載しております。
LSカバー用レバーバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LSカバー用レバーバンド
LSカバー
ペール缶用ふた (バンドタイプ用)
ペール缶 (バンドタイプ)
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック
メーカーDICプラスチックDICプラスチックエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1171,4642,8704,820 -5,6708,560 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品本体本体関連用品
商品タイプ詳細レバーバンド-----
シルバーホワイト----
JANコード49688389011964968838901172----
トラスココード252-2805252-2807----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト