17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ノズル口径【区分】(mm)

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min)

    ※~100は50超、100以下を表します

    ~mm
  • ノズル口径詳細(mm)

    ~mm
  • パターン幅詳細(mm)

    ~mm
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min)

    ~mm
  • 空気使用量詳細(ℓ/min)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

中形スプレーガン(重力式)

中形スプレーガン(重力式)
通常単価(税別)
21,350
税込単価
23,485
通常出荷日:9日目

【特長】・若手からベテランまで愛され続けたベストセラーです。【用途】・プラスチック塗装に。・車両塗装に...

詳細を確認
  • 塗料容器は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
W77-21G805-23584538995002991【商品スペック】
仕様・規格
重力式
エア取付口:G1/4
カップ取付口:G3/8
ノズル径(mm):2.0
所要圧縮機(kW):1.5~2.2
空気使用量(L/min):340
パターン開き(mm):335
 
【質量・質量単位】
550g
W77-3G805-23614538995003059【商品スペック】
仕様・規格
重力式
ノズル径(mm):2.5
所要圧縮機(kW):1.5~2.2
空気使用量(L/min):325
パターン開き(mm):330
エア取付口:G1/4
カップ取付口:G3/8
 
【質量・質量単位】
550g

型番リスト

表示件数

ノズル口径【区分】

(mm)

液体噴出量【区分】

(mℓ/min)

ノズル口径詳細

(mm)

パターン幅詳細

(mm)

液体噴出量詳細

(mℓ/min)

空気使用量詳細

(ℓ/min)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
~3
~500
2.5
330
485
325
805-2361
4538995003059
1個
~2
~400
2.0
335
390
340
805-2358
4538995002991
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,350
( 23,485 )
9日目
21,350
( 23,485 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・若手からベテランまで愛され続けたベストセラーです。
【用途】
・プラスチック塗装に。
・車両塗装に。
・金属塗装に。
・木工塗装に。
・液体塗布に。

ご注意

  • 塗料容器は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中形スプレーガン(重力式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中形スプレーガン(重力式)
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
接着剤用小形スプレーガン(圧送式) COG1シリーズ
自動車補修専用スプレーガン(低圧Vスリットノズル) KIWAMI4
自動車補修専用スプレーガン(汎用Vスリットノズル) KIWAMI4
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格21,35023,32423,66339,647 -49,05349,053
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式重力重力圧送式/吸上式圧送重力重力
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4--
接続種類(塗料)G3/8G1/4G1/4G3/8--
パターン幅【区分】(mm)~350~250~300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト