17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • パターン幅【区分】(mm)

    ※~50は25超、50以下を表します

    ~mm
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min)

    ※~100は50超、100以下を表します

    ~mm
  • ノズル口径詳細(mm)

    ~mm
  • パターン幅詳細(mm)

    ~mm
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50

通常単価(税別)
36,57842,457特別価格
税込単価
40,23646,703特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・小形で軽量です・流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました・鮮やかなブル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ノズル口径
φmm
吹付空気圧力
Mpa
空気使用量
L/min
噴出量
ml/min
空気
キャップ形式
パタン開き
mm
質量
g
TOF-50-062P0.60.1550180E2 (LPH-50)170260
TOF-50-042P0.40.1550100E2 (LPH-50)110260

※吹付空気圧力は引金を引き、空気を流した時のスプレーガンの入口部の圧力。
※噴出量は、水による吹付距離150mmでの数値。
※接続 空気:6×4mmチューブ用、液材:6×4mmチューブ用

使用例

特殊ノズル装着例

離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50 特殊ノズル装着例 関連画像

 

型番リスト

表示件数

パターン幅【区分】

(mm)

液体噴出量【区分】

(mℓ/min)

ノズル口径詳細

(mm)

パターン幅詳細

(mm)

液体噴出量詳細

(mℓ/min)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
~150
~100
0.4
110
100
858-7560
4538995111594
1個
~200
~200
0.6
170
180
419-4683
4538995106101
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,45739,964
( 43,960 )
1日目
36,578
( 40,236 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形で軽量です
・流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました
・鮮やかなブルーのボディーです
【用途】
・離型剤塗布用
【材質】
・本体:アルミ
・接液部:ステンレス(SUS303)(TOF-50は一部アルミ+アルマイト)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7
接着剤用小形スプレーガン(圧送式) COG1シリーズ
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格36,578-24,34739,647 -26,05023,32423,663
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式圧送圧送圧送重力重力圧送式/吸上式
接続種類(空気)φ6×4mmチューブ用G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル口径【区分】(mm)1以下1以下~2~2~2~2
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.2~0.2~0.3-~0.2~0.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト