ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

超硬カッター

超硬カッター 170310
通常単価(税別)
13,950
税込単価
15,345

【特長】・切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きま...

詳細情報を確認する
  • 主要切断材質
    一般鉄鋼材
  • 外径 (mm)
    65
  • 内径 (mm)
    25
  • JANコード
    4514706041152
  • トラスココード
    809-4486
  • 重量 (g)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

170310
解除
    数量:

    170310の仕様・寸法情報

    主要切断材質
    一般鉄鋼材
    外径(mm)
    65
    内径(mm)
    25
    JANコード
    4514706041152
    トラスココード
    809-4486
    重量(g)
    100

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    170310809-44864514706041152【商品スペック】
    仕様・規格
    寸法外径(mm):65
    寸法内径(mm):25
    型式:KTC
    【質量・質量単位】
    100g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170310
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,950
    ( 15,345 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません
    【用途】
    ・超硬カッタ用替刃

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬カッターの型番170310のページです。 型番170310に関する仕様情報を記載しております。
    超硬カッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬カッター
    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール
    CMS 切断用メタルソー ホモ処理品 (ピッチ品)
    ステンレスカッティングディスク
    CMS コバルトソー ホモ処理品(丸刃品)
    HSSスペシャルソー(ステンレス用)
    メーカーレッキス工業ボッシュ岡崎精工ミニター岡崎精工大同興業
    通常価格13,9508,40015,282 -8,06013,820 -16,106 -
    通常出荷日9日目1日目2日目〜1日目2日目〜1日目
    主要切断材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス-一般鉄鋼材 / ステンレスステンレス
    外径(mm)65125----
    内径(mm)2522.23-1.8--
    JANコード4514706041152-----
    トラスココード809-4486-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト