17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプ

通常単価(税別)
54,03365,933
税込単価
59,43672,526
通常出荷日:9日目

【特長】・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際の対象材の固定に使用します【用途】・対象材の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水道配水用品
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 対象材
    ソケット、チーズ、90°エルボ、45°エルボ、キャップ、レジューサ
  • 適合管
    ポリエチレン管
  • 幅(mm)
    265

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

適用管内外径(ミリ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼び

最小発注数量
25、30、40、50
4989065113329
149-3098
3000.0
25、30、40、50(PWA)
1個
40、50
4989065113312
149-3099
2500.0
40、50(PWA)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,933
( 72,526 )
9日目
54,033
( 59,436 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際の対象材の固定に使用します
【用途】
・対象材の固定に
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプ
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ用ライナ
ステンレスリーマー(鋼管・ステンレス管用)
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー
塩ビ管面取り工具
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションレッキス工業MCCコーポレーション
通常価格54,033-32,535 -8,876 -14,743 -440,757 -13,904
通常出荷日9日目9日目9日目1日目4日目4日目
商品タイプ水道配水用品水道配水用品水道配水用品パイプリーマー水道配水用品パイプリーマー
材質1本体:アルミ本体:鉄本体:鉄--
対象材ソケット、チーズ、90°エルボ、45°エルボ、キャップ、レジューサソケット、チーズ、90°エルボ、45°エルボ、キャップ----
適合管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管---
幅(mm)265-----

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト