ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)

150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用) 48-40-4215
通常単価(税別)
13,566
税込単価
14,923
通常出荷日:9日目

【特長】・カーバイドチップ採用超硬歯によりバリの少ない切断面を実現・タングステンカーバイドとコバルトの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-40-4215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-40-4215の仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材
外径(mm)
150
刃厚(mm)
1.3
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
34
-
-

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
48-40-4215567-11874573592053816【商品スペック】
仕様・規格
乾式切断対応
直径150mm×穴径20mm×厚み1.3mm
歯数:34T
M18 FUEL 150mm チップソーカッター用です(M18 FMCS-0X0 JP)
【質量・質量単位】
0.25kg

型番リスト

表示件数
型番
48-40-4215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,566
( 14,923 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーバイドチップ採用超硬歯によりバリの少ない切断面を実現
・タングステンカーバイドとコバルトの組み合わせにより長寿命を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)の型番48-40-4215のページです。 型番48-40-4215に関する仕様情報を記載しております。
150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)
一般鉄鋼用 チップソー
多種材切断用 万能刃 ARB
グローバルソー ステンレス用
チップソー(一般木工用)
トクマルチップソー(鉄用)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)モトユキモトユキモトユキマキタトラスコ中山
通常価格13,5665,2005,2009,3937,8783,340
通常出荷日9日目2日目1日目1日目3日目1日目
主要切断材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材木質系建材ステンレス木質系建材一般鉄鋼材
外径(mm)150165180180216180
刃厚(mm)1.31.41.51.52.21.8
内径(mm)2020202025.420
歯数(山数)(P)344056648036

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト