ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1

通常単価(税別)
4,707
税込単価
5,178

【特長】・ノンガス用フラックス入軟鋼用溶接ワイヤPF-01の使い切り少量巻きタ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    溶接用トーチ部品
  • 溶接棒・ワイヤ径 (mm)
    0.8
  • トラスココード
    377-5888
  • JANコード
    4991945033429
  • 溶接電流(A)
    30~145
  • 溶接板厚(mm)
    0.8~5.0
  • ワイヤ長(m)
    約150
  • 質量(g)
    500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PF-05
解除
    数量:

    PF-05の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    溶接用トーチ部品
    溶接棒・ワイヤ径(mm)
    0.8
    トラスココード
    377-5888
    JANコード
    4991945033429
    溶接電流(A)
    30~145
    溶接板厚(mm)
    0.8~5.0
    ワイヤ長(m)
    約150
    質量(g)
    500

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PF-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,707
    ( 5,178 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノンガス用フラックス入軟鋼用溶接ワイヤPF-01の使い切り少量巻きタイプです(0.5kg)
    ・PF-01(0.8kg)では使い切ることが難しかった方にもお求めやすくなりました
    ・フラックス入りワイヤを使用したセルフシールドアーク溶接は、シールドガスを必要としない溶接方法であり、風に強く、野外での溶接にも適しています
    【用途】
    ・軟鋼のノンガス半自動溶接に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1の型番PF-05のページです。 型番PF-05に関する仕様情報を記載しております。
    溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1
    直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
    インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
    インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA
    SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなし
    スキルアークプロ ISK-SA162F
    メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造育良精機製作所
    通常価格4,70742,000314,08461,67423,633163,881
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    商品タイプ溶接用トーチ部品アーク溶接機その他溶接機その他溶接機-その他溶接機
    溶接棒・ワイヤ径(mm)0.81.4~5.00.6~1.20.6~0.8-0.8/0.9/1.0
    トラスココード377-5888250-4831251-2897251-2896818-5967-
    JANコード49919450334294991945033283499194503327649919450331604991945023628-
    溶接電流(A)30~145-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました