ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式刈払機用アタッチメント"スーパーカルマーPRO"用替刃

通常単価(税別)
6,400
税込単価
7,040
通常出荷日:9日目

【特長】・スーパーカルマー専用替刃(ワイド刃)です・刃研ぎをすれば切れ味が回復します・ラジオペンチで簡...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • JANコード
    4513439001662
  • 質量(g)
    790.0
  • トラスココード
    127-4113
  • 材質1
    SKS材
  • 刈込幅(mm)
    280
  • 刈刃径(mm)
    280
  • 品名
    ワイド刃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-2118V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-2118Vの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
JANコード
4513439001662
質量(g)
790.0
トラスココード
127-4113
材質1
SKS材
刈込幅(mm)
280
刈刃径(mm)
280
品名
ワイド刃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-2118V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーカルマー専用替刃(ワイド刃)です
・刃研ぎをすれば切れ味が回復します
・ラジオペンチで簡単に交換できます
・芝生のエッシャー用途に最適
【材質】
・SKS材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式刈払機用アタッチメント"スーパーカルマーPRO"用替刃の型番SK-2118Vのページです。 型番SK-2118Vに関する仕様情報を記載しております。
エンジン式刈払機用アタッチメント"スーパーカルマーPRO"用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式刈払機用アタッチメント"スーパーカルマーPRO"用替刃
回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex 両手ハンドルセット品
刈払機用オプション
回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex(58V)
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385
メーカーアイデック(緑化用品)アイデック(緑化用品)ミルウォーキー(MILWAUKEE)アイデック(緑化用品)E-Valueリョービ
通常価格6,40091,5133,33785,349 -325 -2,801
通常出荷日9日目4日目9日目1日目〜在庫品1日目9日目
種類その他電動工具-その他電動工具その他電動工具その他関連用品先端アクセサリ
JANコード45134390016624513439001938----
質量(g)790.06900.0----
トラスココード127-4113258-1134----
材質1SKS材-----

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト