ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器 温湿度プローブセット

通常単価(税別)
87,000
税込単価
95,700

【特長】・testo440本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    温湿度プローブセット
  • トラスココード
    127-2580
  • JANコード
    4029547019395
  • 質量(g)
    250
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    154
  • 幅(mm)
    65
  • 電源(V)
    単3乾電池×3本(付属)
  • 測定湿度範囲(%RH)
    0~100
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 分解能湿度(%RH)
    0.1
  • 測定範囲温度(℃)
    -20~70

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-4404
解除
    数量:

    0563-4404の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連品
    詳細タイプ
    温湿度プローブセット
    トラスココード
    127-2580
    JANコード
    4029547019395
    質量(g)
    250
    奥行(mm)
    32
    高さ(mm)
    154
    幅(mm)
    65
    電源(V)
    単3乾電池×3本(付属)
    測定湿度範囲(%RH)
    0~100
    分解能温度(℃)
    0.1
    分解能湿度(%RH)
    0.1
    測定範囲温度(℃)
    -20~70
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0563-4404
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,000
    ( 95,700 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・testo440本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します
    ・風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します
    ・最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます
    ・持ち運びに便利なキャリングケース付きです
    ・testo440本体と各種プローブのセットです
    ・7500メモリタイプです
    ・1秒間隔~で測定値のロギングが可能です
    【用途】
    ・エアコンに
    ・換気ダクト用

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチ環境計測器 温湿度プローブセットの型番0563-4404のページです。 型番0563-4404に関する仕様情報を記載しております。
    マルチ環境計測器 温湿度プローブセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチ環境計測器 温湿度プローブセット
    マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
    マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブ
    温湿度用プローブ testo400/440用
    マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
    マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
    メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
    通常価格87,000130,00070,00033,00062,077290,000
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目1日目
    商品タイプ関連品風速計関連品関連品風速計風速計
    詳細タイプ温湿度プローブセット100mmベーン式風速プローブセットCOプローブ温湿度用プローブ--
    トラスココード127-2580127-2564127-2575127-2567127-2582255-4489
    JANコード40295470193954029547019388402954701911140295470190434029547019890-
    質量(g)250250165170250600.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました