ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス台車 ダンディSシリーズ(3段片ハンドルタイプ)

通常単価(税別)
67,839
税込単価
74,623
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドル、銘板、荷台部分にSUS304を使用したサビに強い台車です・DANDY社独自の車体構...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    857
  • 高さ(mm)
    147
  • 長さ(mm)
    710
  • 幅(mm)
    450
  • JANコード
    4580132438149
  • 質量(g)
    20000
  • トラスココード
    208-2526
  • 材質1
    荷台/ハンドル/銘板:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 均等荷重(kg)
    150
  • 適合ストッパー
    DL-PB

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SM-BT3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM-BT3の仕様・寸法情報

本体/オプション
本体
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
857
高さ(mm)
147
長さ(mm)
710
幅(mm)
450
JANコード
4580132438149
質量(g)
20000
トラスココード
208-2526
材質1
荷台/ハンドル/銘板:ステンレス(SUS304)
材質2
キャスター金具:スチール
均等荷重(kg)
150
適合ストッパー
DL-PB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM-BT3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,839
( 74,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル、銘板、荷台部分にSUS304を使用したサビに強い台車です
・DANDY社独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス台車 ダンディSシリーズ(3段片ハンドルタイプ)の型番SM-BT3のページです。 型番SM-BT3に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス台車 ダンディSシリーズ(3段片ハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス台車 ダンディSシリーズ(3段片ハンドルタイプ)
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ
スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ
プラスチック製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ
静音ステンレス台車 2段タイプ
樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)
メーカーDANDYDANDY花岡車輌花岡車輌金沢車輛トラスコ中山
通常価格67,83932,85023,678 -30,676 -134,246 -29,345 -
通常出荷日1日目11日目1日目4日目〜18日目〜8日目
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)100100----
ハンドル高さ(mm)857970----
高さ(mm)147162----
長さ(mm)710720----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト