プラスチック台車 オプションガードフェンス ペダルブレーキ
- 通常単価(税別)
- 14,881円13,950円
- 税込単価
- 16,369円15,345円
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:1日目
【特長】・後付可能なオプションブレーキです【材質】・スチール
- 本体/オプション
- オプション
- JANコード
4580132439290
- 質量(g)
2000
- トラスココード
208-2177
- 材質1
スチール
ご注意
取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
XA-PBの仕様・寸法情報
本体/オプション
オプション
JANコード
4580132439290
型番リスト
14,881円13,950円 ( 15,345円 ) | 1日目 |
プラスチック台車 オプションガードフェンス ペダルブレーキの型番XA-PBのページです。
型番XA-PBに関する仕様情報を記載しております。
プラスチック台車 オプションガードフェンス ペダルブレーキのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| DANDY | DANDY | DANDY | DANDY | DANDY | DANDY |
| 14,881円 | 13,951円 | 88,636円 | 18,646円 | 20,885円 - | 18,695円 |
| 1日目 | 4日目 | 1日目 | 4日目 | 5日目 | 5日目 |
| オプション | 本体 | 本体 | - | 本体 | - |
| 4580132439290 | 4580132434127 | - | 4580132432482 | - | - |
| 2000 | 6400.0 | 14500.0 | 12000.0 | 9800.0 | 9100.0 |
| 208-2177 | 369-5874 | 249-3083 | 208-2455 | - | 260-1761 |
| スチール | フレーム:プラスチック・アルミ | 荷台:ポリプロピレン | フレーム:スチール | 荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様) | 荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様) |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。