ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポッケde整理【2個入り】

通常単価(税別)
1,080
税込単価
1,188
通常出荷日:9日目

【特長】・両サイドと底のマチ付なので厚みのある立体物の収容が可能で、フタは面ファスナーで固定でき、収容...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 本体色
    クリアー
  • 幅 (mm)
    230
  • 材質
    PPシート製台紙(グレー)・PPシート(透明)
  • 用紙サイズ
    A4
  • 穴数
    30穴および80mm2穴・4穴兼用
  • ポケットサイズ (mm)
    縦65×横105×マチ10(5×2)
  • 奥行 (mm)
    300
  • 仕様
    マチ・フタ(面ファスナー)付、8ポケット
  • JANコード
    4903331147320
  • トラスココード
    418-2870
  • 質量 (g)
    104
  • 入数
    1冊2枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NP-8M-14732
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

NP-8M-14732の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
クリアー
幅(mm)
230
材質
PPシート製台紙(グレー)・PPシート(透明)
用紙サイズ
A4
穴数
30穴および80mm2穴・4穴兼用
ポケットサイズ(mm)
縦65×横105×マチ10(5×2)
奥行(mm)
300
仕様
マチ・フタ(面ファスナー)付、8ポケット
JANコード
4903331147320
トラスココード
418-2870
質量(g)
104
入数
1冊2枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP-8M-14732
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドと底のマチ付なので厚みのある立体物の収容が可能で、フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます
【材質】
・PPシート製台紙(グレー)・PPシート(透明)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポッケde整理の型番NP-8M-14732のページです。 型番NP-8M-14732に関する仕様情報を記載しております。
ポッケde整理のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポッケde整理
キングファイルG A3S グレー
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
クリップボード
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
AQUA DROPs ポイントカードホルダー 10枚 乳白
メーカーライオン事務器キングジムセキセイLIHIT LABキングジムLIHIT LAB
通常価格1,0803,3965671,400 -1,207414
通常出荷日9日目6日目5日目1日目6日目1日目
商品タイプクリアファイルパイプファイルリングファイルその他パイプファイルその他
本体色クリアーグレーブルーパープルグレーホワイト
幅(mm)230-----
材質PPシート製台紙(グレー)・PPシート(透明)-----
用紙サイズA4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト