ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンスプレー 滑走・離型

通常単価(税別)
950
税込単価
1,045
通常出荷日:9日目

【特長】・シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません・離型性、はっ水性に優れています【用途...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    -50~200℃
  • 透明
  • トラスココード
    683-6976
  • JANコード
    4550414314546
  • 質量(g)
    344
  • 材質1
    主成分:合成油(シリコーンオイル)
  • 容量(ml)
    420
  • 原液量(ml)
    26
  • 消防法分類
    指定可燃物-可燃性液体類

ご注意

  • 指定可燃物-可燃性液体類
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 質量と原液量(ml)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。

型番:

SSR-420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSR-420の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-50~200℃
透明
トラスココード
683-6976
JANコード
4550414314546
質量(g)
344
材質1
主成分:合成油(シリコーンオイル)
容量(ml)
420
原液量(ml)
26
消防法分類
指定可燃物-可燃性液体類
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSR-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません
・離型性、はっ水性に優れています
【用途】
・射出成形機金型に
・木工機械の滑り面、刃物に
・離型・滑走・粘着防止剤
【材質】
・主成分:合成油(シリコーンオイル)

ご注意

  • 指定可燃物-可燃性液体類
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 質量と原液量(ml)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンスプレー 滑走・離型の型番SSR-420のページです。 型番SSR-420に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンスプレー 滑走・離型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンスプレー 滑走・離型
TRUSCO “αシリコーンルブスプレー”(ノンガスタイプ)
TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用
シリコーン系離型・潤滑オイルスプレー
コスモビューティ シリコーンスプレー
離型剤 高粘度シリコーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山クリューバー(NOKクリューバー)コスモビューティイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格9501,253 -7,641 -1,916397623
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類スプレースプレー缶・ボトルスプレースプレースプレー
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
使用温度範囲-50~200℃-50~150℃-50~150℃-60~200℃-50~200℃~250℃
透明透明透明---
トラスココード683-6976-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト