17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車"ビートル"(脱着式ハンドル・とめたろう・収納式柵付) オール自在タイプ

通常単価(税別)
19,44923,246特別価格
税込単価
21,39425,571特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・天板収納式柵×1セット付・キャスターホルダー(とめたろう)×1セット付・脱着式ハンドル(MP...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    938.8
  • 高さ(mm)
    150
  • 仕様
    完成品、自在キャスター5個、脱着式ハンドル(MP-H)付、とめたろう、コボレ止めセット(BT-KBSET、長×4、短×2)各1セット付
  • 材質詳細
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
206-8661
7000
700
450
1個
206-8669
8600
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,44916,572
( 18,229 )
1日目
23,24619,807
( 21,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板収納式柵×1セット付
・キャスターホルダー(とめたろう)×1セット付
・脱着式ハンドル(MP-H)付
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です
・縦・横方向に連結が可能です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します
【用途】
・運送業、工場内の作業
・物流倉庫内での運搬作業
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車"ビートル"(脱着式ハンドル・とめたろう・収納式柵付) オール自在タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車"ビートル"(脱着式ハンドル・とめたろう・収納式柵付) オール自在タイプ
連結型樹脂製平台車“ビートル”(脱着式ハンドル・とめたろう・収納式柵付)オール自在タイプ
連結型樹脂製平台車“ビートル”(脱着式ハンドル・とめたろう・収納柵付)自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車"ビートル"(とめたろう・収納式柵付) オール自在タイプ
連結型樹脂製平台車"ビートル"(とめたろう・収納式柵付) オール自在タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・収納式柵付))オール自在タイプ(ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,449-16,719 -16,603 -35,366 -10,303 -19,155
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ平台車運搬車運搬車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)250250250250250250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト