ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

USB PD対応AC充電器(USB TypeCケーブル一体型)

型番:

ACA-PD82W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ACA-PD82Wの仕様・寸法情報

入力電圧 AC(V)
100~240
出力電圧 DC(V)
5、9、12
出力容量(A)
1.5、2、3
入力電源ケーブルプラグ形状
ダイレクトプラグインタイプ
出力コネクタ形状(外径×内径)
[その他] その他
出力コネクタ先端形状
ストレート
JANコード
4969887505786
奥行(mm)
31
高さ(mm)
62
ホワイト
幅(mm)
42
ケーブル長(m)
1.5
質量(g)
100
トラスココード
346-1493
出力コネクタ形状詳細
USB Type-C
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ACA-PD82W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,444
( 3,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です
・最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切り替え高出力で充電することにより急速充電を行います
・USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません
・USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB PD対応AC充電器(USB TypeCケーブル一体型)の型番ACA-PD82Wのページです。 型番ACA-PD82Wに関する仕様情報を記載しております。
USB PD対応AC充電器(USB TypeCケーブル一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB PD対応AC充電器(USB TypeCケーブル一体型)
USBハブ・エクステンダー用ACアダプタ
DC24V出力 AC100V電源 ACアダプタ
AC-DCマルチアダプター 2A
AC-DCマルチアダプター 1A
スイッチングACアダプタ DSA12WA-2405シリーズ
メーカーサンワサプライサンワサプライダイヤトレンドELPA朝日電器ELPA朝日電器ダイヤトレンド
通常価格3,4442,3902,7802,688 -2,688 -2,780
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目〜1日目〜2日目
入力電圧 AC(V)100~240100100~240100100100~240
出力電圧 DC(V)5、9、12524--24
出力容量(A)1.5、2、32.60.5210.5
入力電源ケーブルプラグ形状ダイレクトプラグインタイプダイレクトプラグインタイプダイレクトプラグインタイプダイレクトプラグインタイプダイレクトプラグインタイプダイレクトプラグインタイプ
出力コネクタ形状(外径×内径)その他--その他その他-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト