ファクトリーサプライ用品技術窓口

i-naティシュ 150W5P(713618/21001219) 21001219

i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)【12個入り】

通常単価(税別)
8,257
税込単価
9,083
通常出荷日:9日目

【特長】・やわらかく、やさしい肌ざわりです・ちょこんと置けるコンパクトサイズです・気軽に使えるシートサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ティシュ
  • シートサイズ (mm)
    197×207
  • 枚数 (枚)
    300
  • パック数
    12
  • JANコード
    4902011712827
  • トラスココード
    253-3032
  • 質量(g)
    10200
  • 材質1
    パルプ100%
  • ケース入数
    150組(300枚)×5箱×12パック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21001219
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
21001219253-30324902011712827【商品スペック】
仕様・規格
シートサイズ(mm):197×207
ケース入数:150組(300枚)×5箱×12パック
【材質】
パルプ100%
【質量・質量単位】
10.2kg

21001219の仕様・寸法情報

商品タイプ
ティシュ
シートサイズ(mm)
197×207
枚数(枚)
300
パック数
12
JANコード
4902011712827
トラスココード
253-3032
質量(g)
10200
材質1
パルプ100%
ケース入数
150組(300枚)×5箱×12パック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
21001219
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,257
( 9,083 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかく、やさしい肌ざわりです
・ちょこんと置けるコンパクトサイズです
・気軽に使えるシートサイズです
・やさしくかわいいデザインでお部屋を明るく彩ります
【材質】
・パルプ100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)の型番21001219のページです。 型番21001219に関する仕様情報を記載しております。
i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)
キレイハンドタオル
ペーパータオル エコセレクト 中判
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
ティシュー180W5P
贅沢保湿ボックス3P
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格8,25713,0808,1049,8467,6168,707
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目
商品タイプティシュペーパータオルペーパータオルペーパータオルティシュティシュ
シートサイズ(mm)197×207201×213230×210170×210197×217206×223
枚数(枚)300400200400--
パック数12363542--
JANコード490201171282749020118235094902011704129490201111541349020117136194902011716283

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト