ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオル エコセレクト 中判 21000699

ペーパータオル エコセレクト 中判【35個入り】

通常単価(税別)
8,104
税込単価
8,914
通常出荷日:9日目

【特長】・古紙を使用した環境にやさしいペーパータオルです【用途】・手拭き・拭き取り・清掃【材質】・再生...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ペーパータオル
  • シートタイプ
    中判
  • シートサイズ (mm)
    230×210
  • 枚数 (枚)
    200
  • パック数
    35
  • JANコード
    4902011704129
  • トラスココード
    541-1052
  • 質量(g)
    10200
  • 材質1
    再生紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21000699
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (35個入り)
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
21000699541-10524902011704129【商品スペック】
仕様・規格
シートサイズ(mm):230×210
ケース入数:200枚×35パック
【材質】
再生紙
【質量・質量単位】
10.2kg

21000699の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーパータオル
シートタイプ
中判
シートサイズ(mm)
230×210
枚数(枚)
200
パック数
35
JANコード
4902011704129
トラスココード
541-1052
質量(g)
10200
材質1
再生紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
21000699
最小発注数量
1パック

35個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,104
( 8,914 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙を使用した環境にやさしいペーパータオルです
【用途】
・手拭き
・拭き取り
・清掃
【材質】
・再生紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパータオル エコセレクト 中判の型番21000699のページです。 型番21000699に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオル エコセレクト 中判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオル エコセレクト 中判
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
ソフネットペーパーハンドタオル200小判(パルプ)40パック入
キレイハンドタオル
i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)
キムワイプハンドタオル(滅菌タイプ)
メーカーエリエールエリエール日本製紙クレシアエリエールエリエール日本製紙クレシア
通常価格8,1049,8466,46313,0808,25723,388
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目1日目
商品タイプペーパータオルペーパータオルペーパータオルペーパータオルティシュペーパータオル
シートタイプ中判小判小判--中判
シートサイズ(mm)230×210170×210170×220201×213197×207218×230
枚数(枚)200400200400300-
パック数3542-3612-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト