ファクトリーサプライ用品技術窓口

缶太郎(ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
15,10113,299
税込単価
16,61114,629

【特長】・適度に拡散する高圧ミストスプレーです・倒立噴射も可能です・ノズルの使...

詳細情報を確認する
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4979782030597
  • トラスココード
    189-6862
  • 質量(g)
    300
  • 容量(ml)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CZ25
解除
    数量:

    CZ25の仕様・寸法情報

    種類
    スプレー
    JANコード
    4979782030597
    トラスココード
    189-6862
    質量(g)
    300
    容量(ml)
    450
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CZ25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,10113,299
    ( 14,629 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・適度に拡散する高圧ミストスプレーです
    ・倒立噴射も可能です
    ・ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます
    ・分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です
    ・アタッチメントが不要です
    ・お手元のエアホースで直接充填できる為便利です
    ・大容量なので詰替え頻度が少なく済みます
    【用途】
    ・ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に
    【材質】
    ・アルミ
    ・ゴム
    ・プラスチック

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    缶太郎(ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶)の型番CZ25のページです。 型番CZ25に関する仕様情報を記載しております。
    缶太郎(ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    缶太郎(ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶)
    ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)
    ブレーキ&パーツクリーナーN-840
    グリラー鉱油用
    αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)
    ザ・パワークリーン 20L/缶
    メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業トラスコ中山鈴木油脂工業
    通常価格15,10113,95310,93318,69615,31717,613
    通常出荷日4日目3日目8日目3日目1日目1日目
    種類スプレー液体スプレー液体液体液体
    JANコード4979782030597--4979782045935--
    トラスココード189-6862836-4968776-5533---
    質量(g)300-----
    容量(ml)450-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました