ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付)

通常単価(税別)
5,559
税込単価
6,115
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ブルー
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • JANコード
    4546721011797
  • トラスココード
    354-6956
  • 質量(g)
    335
  • 頭囲(cm)
    53~63
  • 衝撃吸収ライナー
    エアライトS
  • 墜落時保護用
  • 衝撃吸収ライナー有無
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

01230-JZ-B1-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01230-JZ-B1-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ブルー
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
4546721011797
トラスココード
354-6956
質量(g)
335
頭囲(cm)
53~63
衝撃吸収ライナー
エアライトS
墜落時保護用
衝撃吸収ライナー有無
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
01230-JZ-B1-J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,559
( 6,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。
・帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
・ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
・通気孔付でさらに快適です。
・雨だれを防ぐ溝付タイプです。
・高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
【用途】
・飛来落下物用、墜落時保護用。
【材質】
・帽体:ABS樹脂製
【セット内容】
・内装、あご紐付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付)の型番01230-JZ-B1-Jのページです。 型番01230-JZ-B1-Jに関する仕様情報を記載しております。
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付)
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付)
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)
軽作業帽 バンプキャップ(R-PP樹脂製・エコマーク認定品・通気孔付・EPA付)
エアライトシリーズ ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-148-JZ-EPA
メーカー谷沢製作所谷沢製作所DICプラスチックトラスコ中山谷沢製作所谷沢製作所
通常価格5,5595,5594,7962,2281,9854,762
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプMPタイプ
ブルークリームホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂その他ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト