17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

LED照明拡大鏡 フリーアーム式+キャスタースタンド SKKL-FLシリーズ

LED照明拡大鏡 フリーアーム式+キャスタースタンド SKKL-FLシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,794157,509
税込単価
76,773173,260

フリーアーム式をキャスタースタンドに取り付けた拡大鏡です。【特長】・電源コード...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    スタンド式照明拡大鏡
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • 外径 (mm)
    226
  • 取付タイプ
    フリーアーム式キャスター付
  • 種類
    フリーアーム式+キャスタースタンド
  • 調光機能
    なし
  • 平均演色評価指数 (Ra)
    ≧90
  • 消費電力(W)
    100~125V:9、200~240V:10
  • 入力電圧 (V)
    AC 100~240
  • 定格周波数 (Hz)
    50/60
  • アーム全長 (mm)
    1000
  • レンズ交換
  • 本体質量(レンズ含まず) (g)
    12800
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    倍率

    (倍)

    レンズ寸法

    (mm)

    最小発注数量
    2
    130
    1個
    3
    130
    1個
    4
    130
    1個
    6
    105
    1個
    8
    90
    1個
    10
    90
    1個
    12
    90
    1個
    15
    90
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,794
    ( 76,773 )
    15日目
    74,739
    ( 82,213 )
    15日目
    81,229
    ( 89,352 )
    15日目
    91,250
    ( 100,375 )
    15日目
    105,680
    ( 116,248 )
    15日目
    114,790
    ( 126,269 )
    15日目
    143,185
    ( 157,504 )
    15日目
    157,509
    ( 173,260 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    フリーアーム式をキャスタースタンドに取り付けた拡大鏡です。
    【特長】
    ・電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることができます。
    ・フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
    ・ON/OFFスイッチをヘッド部に配置し、操作性を向上させました。
    ・強度と作業性に配慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースをじゃましません。
    ・ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    【主な用途】
    ・金属製部品、樹脂製部品や各種製品の外観目視検査
    ・プリント基板や電子部品の外観目視検査

    商品仕様

    製品仕様

    LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

    SKKL-FLシリーズの外観

    LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

    SKKL-FLシリーズの寸法図 単位:mm

    • フリーアーム式照明拡大鏡を、高さ1,000mmのキャスター付きスタンドに取り付けました。
    • 使用場所を簡単に変更することが可能(電源コード付の製品です。お取り扱いにご注意ください)。
    • LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用。
    • 配光特性を蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズ。
    レンズ
    倍率ラインナップ2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
    照明
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
    入力電圧100~240V 50/60Hz Aプラグ
    消費電力9W(電圧:100~125V)、10W(電圧:200~240V)
    待機電力0W
    調光機能なし
    本体
    重量(kg)12.8(レンズ含まず・本体重量)
    アーム長(mm)1,000
    ヘッド部径(mm)226
    キャスタースタンド寸法(mm)φ650×H921
    使用温度範囲5~35℃
    防塵・防水保護等級IP20(屋内使用に限る)

    開発秘話

     

    LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LED照明拡大鏡 フリーアーム式+キャスタースタンド SKKL-FLシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED照明拡大鏡 フリーアーム式+キャスタースタンド SKKL-FLシリーズ
    LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式フリーアーム SKKL-FDシリーズ
    LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 SKKL-MSシリーズ
    LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 SKKL-Bシリーズ
    LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム式 SKKL-CFシリーズ
    LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
    メーカーオーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
    通常価格69,794-43,046 -38,782 -28,740 -38,253 -55,535
    通常出荷日15日目在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
    商品タイプスタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無
    外径(mm)226226226226226226
    取付タイプフリーアーム式キャスター付クランプ取付式フリーアームマグネット式スタンドテーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームボックススタンド式

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト