ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ

LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ SKKL-CL3
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,535
税込単価
61,089

レンズ周囲の落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つフリーアーム式の拡...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    スタンド式照明拡大鏡
  • 倍率 (倍)
    3
  • レンズ寸法 (mm)
    130
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • 外径 (mm)
    226
  • 取付タイプ
    ボックススタンド式
  • 種類
    ライトボックス式(透過照明付)
  • 調光機能
    なし
  • 平均演色評価指数 (Ra)
    ≧90
  • 消費電力(W)
    9+5
  • 入力電圧 (V)
    AC 100~240
  • 定格周波数 (Hz)
    50/60
  • ボックス寸法 (mm)
    210×298
  • レンズ交換
  • 全高 (mm)
    340
  • 本体質量(レンズ含まず) (g)
    3200

型番:

SKKL-CL3
解除
    数量:

    SKKL-CL3の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スタンド式照明拡大鏡
    倍率(倍)
    3
    レンズ寸法(mm)
    130
    ライト有無
    LEDライト有
    スケール有無
    外径(mm)
    226
    取付タイプ
    ボックススタンド式
    種類
    ライトボックス式(透過照明付)
    調光機能
    なし
    平均演色評価指数(Ra)
    ≧90
    消費電力(W)
    9+5
    入力電圧(V)
    AC 100~240
    定格周波数(Hz)
    50/60
    ボックス寸法(mm)
    210×298
    レンズ交換
    全高(mm)
    340
    本体質量(レンズ含まず)(g)
    3200
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKKL-CL3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,535
    ( 61,089 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    レンズ周囲の落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つフリーアーム式の拡大鏡です。
    2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF可能です。
    【特長】
    ・LED専用として新規設計されたスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しています。
    ・フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
    【主な用途】
    ・金属製部品、樹脂製部品や各種製品の外観目視検査
    ・プリント基板や電子部品の外観目視検査
    ・透過照明を利用した、透過性対象物の検査
    ・外周部や貫通している孔の内部の状態確認
    ・フィルムのフィッシュアイ検査

    商品仕様

    製品仕様

    LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

    SKKL-CLシリーズの外観

    LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

    SKKL-CLシリーズの寸法図 単位:mm

    • レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持ち、それぞれ個別にON/OFF制御が可能。
    • LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用。
    • 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査などに適している。
    • 配光特性を蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズ。
    レンズ
    倍率ラインナップ2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
    照明
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
    入力電圧100~240V 50/60Hz Aプラグ
    消費電力9W(落射照明部)+5W(透過照明部)
    待機電力0W
    調光機能なし
    本体
    重量(Kg)3.2(レンズ含まず・本体重量)
    全高(mm)340
    ヘッド部径(mm)226
    発光部寸法(mm)210×298
    支柱径/横棒径(mm)16/13
    使用温度範囲5~35℃
    防塵・防水保護等級IP20(屋内使用に限る)

    開発秘話

     

    LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズの型番SKKL-CL3のページです。 型番SKKL-CL3に関する仕様情報を記載しております。
    LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
    LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
    アーム式LED拡大鏡(2倍)
    LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
    LED照明拡大鏡 ENVL-B×6
    LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付)
    メーカーオーツカ光学アズワン新潟精機(SK)オーツカ光学東京硝子器械アズワン
    通常価格55,53518,80015,742164,82863,35141,846 -
    通常出荷日3日目1日目在庫品1日目2日目8日目1日目〜
    商品タイプスタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡
    倍率(倍)31.75226-
    レンズ寸法(mm)130Φ150116220×200Φ105-
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました