17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 15日以内

LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム式 SKKL-CFシリーズ

LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム式 SKKL-CFシリーズ
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
38,253111,819
税込単価
42,078123,001

デスクにクランプして使う、フリーアーム式の拡大鏡です。【特長】・LED専用とし...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    アーム式照明拡大鏡
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • 外径 (mm)
    226
  • 取付タイプ
    クランプ取付式フリーアーム
  • 種類
    コンパクトフリーアーム(クランプ取付式)
  • 調光機能
    なし
  • 平均演色評価指数 (Ra)
    ≧90
  • 消費電力(W)
    100~125V:9、200~240V:10
  • 入力電圧 (V)
    AC 100~240
  • 定格周波数 (Hz)
    50/60
  • クランプ可能範囲 (mm)
    15~60
  • アーム全長 (mm)
    680
  • レンズ交換
  • 本体質量(レンズ含まず) (g)
    1800
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    倍率

    (倍)

    レンズ寸法

    (mm)

    最小発注数量
    2
    130
    1個
    3
    130
    1個
    4
    130
    1個
    6
    105
    1個
    8
    90
    1個
    10
    90
    1個
    12
    90
    1個
    15
    90
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,253
    ( 42,078 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    47,840
    ( 52,624 )
    3日目
    52,118
    ( 57,330 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    59,647
    ( 65,612 )
    15日目
    65,804
    ( 72,384 )
    15日目
    85,839
    ( 94,423 )
    15日目
    99,432
    ( 109,375 )
    15日目
    111,819
    ( 123,001 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    デスクにクランプして使う、フリーアーム式の拡大鏡です。
    【特長】
    ・LED専用として新規設計されたスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しています。
    ・フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
    ・ON/OFFスイッチをヘッド部に配置し、操作性を向上させました。
    ・強度と作業性に配慮し新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業をじゃましません。
    ・ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    【主な用途】
    ・金属製部品、樹脂製部品や各種製品の外観目視検査
    ・プリント基板や電子部品の外観目視検査

    商品仕様

    製品仕様

    LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

    SKKL-CFシリーズの外観

    LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

    SKKL-CFシリーズの寸法図 単位:mm

    • アーム長:680mm
    • クランプ可能幅:15~60mm
    • 机にクランプを挟み込んで固定、使用します。
    • アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定することが可能<。/li>
    • ヘッド横振り機能を採用し、アームと設定位置の自由度の大幅な向上を実現。
    • LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用。
    • 配光特性を蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズ。
    レンズ
    倍率ラインナップ2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
    照明
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
    入力電圧100~240V 50/60Hz Aプラグ
    消費電力9W(電圧:100~125V)、10W(電圧:200~240V)
    待機電力0W
    調光機能なし
    本体
    重量(Kg)1.8(レンズ含まず・本体重量)
    アーム長(mm)680
    ヘッド部径(mm)226
    クランプ可能幅(mm)15~60
    使用温度範囲5~35℃
    防塵・防水保護等級IP20(屋内使用に限る)

    開発秘話

     

    LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム式 SKKL-CFシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム式 SKKL-CFシリーズ
    LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 SKKL-MSシリーズ
    LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 SKKL-Bシリーズ
    LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
    LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 SKKL-Dシリーズ
    LED照明拡大鏡 フリーアーム式+キャスタースタンド SKKL-FLシリーズ
    メーカーオーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
    通常価格38,253-38,782 -28,740 -55,53527,724 -69,794 -
    通常出荷日在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜3日目10日目15日目
    商品タイプアーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無
    外径(mm)226226226226226226
    取付タイプクランプ取付式フリーアームマグネット式スタンドテーブルスタンド式ボックススタンド式テーブルスタンド式フリーアーム式キャスター付

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト