ツール用品技術窓口

確定しました

ダブルクランプ式バイト C-ATEON-CHP

通常単価(税別)
99,429
税込単価
109,372
通常出荷日:1日目

外径・端面・倣い・高送りなど多方向の旋削加工に1本で対応可能な高効率工具。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

C6ATEON00130-25-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C6ATEON00130-25-CHPの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 端面 / 倣い / 後引き
適合チップ形状
T(三角形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
25
勝手
なし
切込み角
ISO規格外
クランプ方式
ダブルクランプ(D)
油穴(オイルホール)
全長(mm)
130
適合チップ
6C/6V-TOMG2506□□
クランプ駒
AC-Y-PRISM-CHP
クランプねじ
SR 11800782
シート止めねじ
CSTB-3.5
スパナ
T-15F
基準コーナーR(ノーズR)
0.8mm
推奨締付けトルク(N・m)
3
シート
LST33
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C6ATEON00130-25-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,429
( 109,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径・端面・倣い・高送りなど多方向の旋削加工に1本で対応可能な高効率工具。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクランプ式バイト C-ATEON-CHPの型番C6ATEON00130-25-CHPのページです。 型番C6ATEON00130-25-CHPに関する仕様情報を記載しております。
ダブルクランプ式バイト C-ATEON-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルクランプ式バイト C-ATEON-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付スクリューオン式 C-SDUCL-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付スクリューオン式 C-SCLCL-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付スクリューオン式 C-SVUCL-CHP
ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格99,42942,64042,64042,64015,70036,070
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 端面 / 倣い / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長251109111616
勝手なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト